SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Vėjo turbinų menčių ir kreipimo sistemų tepalas

SKF vėjo turbinų menčių ir kreipimo sistemų guolių tepalas LGBB 2
SKF LGBB 2 – tai tepalas ličio komplekso / sintetinės PAO alyvos pagrindu, specialiai suprojektuotas naudoti esant kraštutinėms sąlygoms, iš jų – labai mažam greičiui, didelei apkrovai, žemai temperatūrai ir virpesiams. Šis tepalas užtikrina tinkamą tepimą tiek turbinai sukantis, tiek veikiant stovėjimo režimu, tinka tiek pakrantėje, tiek jūroje, tiek šalto klimato zonose įrengtoms turbinoms.
  • Puiki apsauga nuo netikrųjų Brinelio įspaudų
  • Puikios savybės esant didelei apkrovai
  • Puikios savybės paleidimo momentu, esant žemai temperatūrai
  • Gera pumpavimo geba žemoje temperatūroje
  • Puikus atsparumas vandeniui
  • Puiki apsauga nuo korozijos
  • Didelis oksidacinis ir mechaninis stabilumas

Įprastos naudojimo sritys:

  • Naudojimas vėjo turbinų mentėse ir kreipimo sistemose
Galimi taros dydžiai
Taros dydisŽymėjimas
420 ml kasetėLGBB 2/0,4
5 kg skardinėLGBB 2/5
18 kg kibirasLGBB 2/18
180 kg statinėLGBB 2/180
Techniniai duomenys
ŽymėjimasLGBB 2 / (taros dydis)
DIN 51825 kodasKP2G-40
NLGI konsistencijos klasė2
Muilo tipasLičio kompleksas
SpalvaGeltona
Bazinės alyvos rūšisSintetinė (PAO)
Darbinės temperatūros diapazonasNuo –40 iki +120 °C
(nuo –40 iki +250 °F)
Lašėjimo temperatūra DIN ISO 2176>200 (390 °F)
Bazinės alyvos klampa 
40 °C, mm²/sek.68
Skvarba DIN ISO 2137 
60 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
100 000 dvigubo plakimo taktų, 101 mm
265–295
+50 maks.
Mechaninis stabilumas 
Riedėjimo stabilumas, 50 val., esant 80 °C, 10–1 mm+50 maks.
Apsauga nuo korozijos 
pagal „Emcor“:
– standartas ISO 11007
– nuplovimo jūros vandeniu bandymas (100 % jūros vanduo)
0–0
0-1*
Atsparumas vandeniui 
DIN 51 807/1, 3 val., esant 90 °C1 maks.
Alyvos atsiskyrimas 
DIN 51817, 7 paros, esant 40 °C, statinis, %4 maks., 2,5*
Vario korozija 
DIN 51 811, 120 °C1 maks.
EP savybės 
Susidėvėjimo pėdsakai DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4 rutulių bandymas, suvirinimo apkrova DIN 51350/4, N
0,4 *
5 500 *
Riedėjimo guolių tepimo geba 
Fe8, DIN 51819, 80 kN, 80 °C, C/P 1,8, 500 val.teigiamas rez.
Atsparumas netikrosioms Brinelio įspaudoms 
ASTM D4170 FAFNIR bandymas, mg0–1*
* Įprasta vertė
SKF logo