SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Tepalo patikros rinkinys

Nešiojamasis tepalo analizės rinkinys, skirtas naudoti lauko sąlygomis

SKF tepalo analizės rinkinys TKGT 1
Tepalų analizė yra gyvybiškai svarbi numatomos techninės priežiūros strategijos dalis. Tačiau dar visai neseniai būdavo analizuojamos bemaž tik alyvos, nors apie 80 % guolių yra tepami būtent tepalais. Tribologijos žinios ir daugiamečiai tyrimai suteikė galimybę SKF ištobulinti išsamią tepalų būklės įvertinimo metodologiją.
  • Nepaprastai naudingas priimant sprendimus vietoje
  • Suteikia galimybę pagal tikrąsias sąlygas koreguoti pakartotinio tepimo intervalus
  • Tepalas gali būti vertinamas siekiant aptikti nepriimtinus nuokrypius tarp skirtingų partijų
  • Suteikia galimybę patikrinti, ar tam tikri tepalai tinkami naudoti specifinėse srityse
  • Padeda užkirsti kelią pažeidimams dėl suprastėjusių tepalų savybių
  • Suteikia daugiau informacijos pagrindinių priežasčių analizei
  • Patikroms atlikti nereikia baigti specialaus mokymo kurso
  • Nereikia naudoti jokių kenksmingų cheminių medžiagų
  • Reikalingas tik mažas mėginio kiekis – visoms patikroms atlikti tereikia vos 0,5 g tepalo

Pastovumo bandymas (1 pav.)
(pateikta patento paraiška)

Alyvos išsisunkimo charakteristikos (2 pav.)

Taršos įvertinimas (3 pav.)

Techniniai duomenys
Žymėjimas
TKGT 1

Dalys
Komponentai (specifikacijos)
Kiekis
Mėginio ėmimo priemonės
Mėginio ėmimo švirkštas (polipropileninis)
1
 
Mėginio ėmimo vamzdelis (PTFE, ilgis apie 1 m)
1
 
Nenutrinamas žymeklis
1
 
Mėginių indeliai (35 ml, polietileniniai)
10
 
Pirštinės (tepalui atsparaus butadienitrilinio (sintetinio) kaučiuko, nepadengtos milteliais, XL dydžio)
10 porų
 
Vienkartinės mentelės
25
 
250 mm mentelė (nerūdijančiojo plieno)
1
 
150 mm mentelė (nerūdijančiojo plieno)
1
 
Žirklės (nerūdijančiojo plieno)
1
Konsistencijos patikra
Korpusas (aliumininis)
1
 
Svoris (nerūdijantysis plienas)
1
 
Kaukė (org. stiklas)
1
 
Stiklinės plokštelės
4
Alyvos išsisunkimo patikra
USB šildytuvas (2,5 W, 5 V)
1
 
USB / 220 / 110 V adapteris (universalus (ES, JAV, JK, Australija), skirtas USB)
1
 
Popieriaus paketas (su 50 lapų)
1
 
Liniuotė (aliumininė, 0,5 mm padalomis)
1
Taršos patikra
Kišeninis mikroskopas (60–100x, su apšvietimu)
1
 
Baterijos (AAA)
2
Dėklas
CD (su naudojimo instrukcija, ataskaitų šablonu ir konsistencijos patikros skale)
1

Dėklo matmenys: 463 x 373 x 108 mm (18,2 x 14,7 x 4,25 in)
1
SKF logo