SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Alyvos būklės stebėjimo prietaisas

Aptinka alyvos būklės pokyčius

SKF alyvos tikrinimo monitorius TMEH 1
SKF TMEH 1 yra tiesioginę informaciją apie alyvos būklę parodantis nešiojamasis prietaisas, daugeliu atveju panaikinantis būtinybę atlikti ilgus laboratorinius tyrimus. Prietaisas matuoja alyvos dielektrinės skvarbos pokyčius. Palyginus matavimo rezultatus, gautus tiriant to paties tipo ir gamintojo naudotas ir nenaudotas alyvas, alyvos būklės stebėjimo prietaisu galima nustatyti alyvos būklės pokyčio laipsnį. Dielektrinė skvarba yra tiesiogiai susijusi su alyvos savybių blogėjimu ir taršos lygiu; apie tai žinodamas naudotojas galės nustatyti optimizuotus alyvos keitimo intervalus ir aptikti, kada padidėja mechaninis dėvėjimasis ir alyva praranda tepamąsias savybes. Tam, kad būtų lengviau stebėti, kaip kinta būklė, prietaise įrengtas skaitinis indikatorius.

Pastaba

SKF alyvos būklės stebėjimo prietaisas TMEH 1 dėkle
SKF alyvos būklės stebėjimo prietaisas nėra analizės įrankis. Tai prietaisas, skirtas tik alyvos būklės pokyčiams aptikti. Vaizdinis ir skaitinis indikatoriai yra tik orientacinės priemonės, leidžiančios palyginti geros būklės alyvos ir to paties tipo bei gamintojo naudotos alyvos rodmenų pokyčius. Nepasikliaukite vien tik skaitiniais rodmenimis.
  • Rodo alyvos būklės pokyčius, nulemtus tokių veiksnių kaip:
    • vandens kiekis,
    • tarša degalais,
    • metalų kiekis,
    • oksidacija.
  • Patogus rankinis prietaisas
  • Skaitinis indikatorius palengvina pokyčių stebėjimą
  • Atmintyje galima išsaugoti kalibravimo rezultatą (geros būklės alyvos)
Techniniai duomenys
Tinkamų tipų alyva
mineralinė ir sintetinė alyva
Pakartojamumas
geriau nei 95 %
Indikatorius
gradavimas žalia / raudona spalva ir skaitinė vertė (nuo –999 iki 999)
Baterijos
9 V šarminė baterija, IEC 6LR61
Baterijų eksploatavimo trukmė
>150 valandų arba 3 000 patikrų
Matmenys

Prietaisas: 250 x 95 x 32 mm (9,8 x 3,7 x 1,3 in.)
Dėklas: 530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 in)
Svoris
Prietaisas: 385 g (14 oz)
Sukomplektuotas dėkle: 1,2 kg (2,6 lb)
SKF logo