SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Tepalo švirkštas su akumuliatoriniu maitinimo šaltiniu

Integruotas tepalo matuoklis atlieka tikslų tepimą

SKF šiandien pristato naująjį tepalo švirkštą su akumuliatoriniu maitinimo šaltiniu TLGB 20, kuriame yra integruotas tepalo matuoklis, padedantis išvengti per didelio ir per mažo sutepimo. Šis unikalus įrankis pasižymi tvirtu, ergonomišku dizainu, su trimis atramos taškais, kad naudotojui būtų patogiau naudoti ir ličio jonų akumuliatoriumi ilgesniam naudojimui.

Įrankio ekranėlyje nurodomas akumuliatoriaus įkrovos lygis, įšvirkščiamo tepalo kiekis, siurblio / variklio greitis ir užblokuoti sutepimo taškai. Universalus tepimo įrankis pasižymi dvejopais srautais (mažu ir dideliu) o vieną katą įkrovus akumuliatorių galima ištuštinti iki 15 tepalo kasečių. TLGB 20 gali teikti iki 700 bar slėgį (10 000 psi), o įmontuota lemputė padės apšviesti darbo vietą.

TLGB 20 gaminio vaizdo įrašas

Gaminių CAD

  • Integruotas tepalo matuoklis stebi išstumiamo tepalo kiekį 
  • Baterijos įkrovos indikatorius parodo ličio baterijos įkrovos lygį 
  • Trijų taškų atrama išlaiko švirkštą tiesioje padėtyje jų naudojant 
  • LED lemputė apšviečia darbo vieta norint surasti tepimo tašką silpnai apšviestoje aplinkoje
  • Dviejų greičių tepalo srauto opcija leidžia įrankį pritaikyti skirtingiems poreikiams nuo mažo kiekio iki didelio kiekio.
  • Su viena ličio jonų baterija įkrova galima ištuštinti iki 15 kasečių ir išlaiko pastovią energijos išeigą.  
  • Užpildymo antgalis lengvai ir švariai užpildyti švirkštą naudojant užpildymo pompas
  • Nuorinimo vožtuvas pašalina iš švirkšto orą, trukdantį išstumti tepalą.
  • Spyruoklinės apsaugos saugo žarnelę nuo susiraizgymo
  • Lengva ergonomiška konstrukcija leidžia įrankį naudoti viena ranka
  • Tiekiamas tvirtame apsauginiame dėkle su 900mm (36 colių) aukšto slėgio žarnele, pakraunamu 20 voltų akumuliatoriumi ir 90-minučių įkrovikliu
Battery driven grease gun TLGB 20
  1. LED lemputė
  2. Apsauginės spyruoklės
  3. Užpidymo antgalis
  4. Nuorinimo vožtuvas
  5. Multifunkcinis LCD
  6. Kompaktiška, ergonomiška konstrukcija
  7. Greitoji jungtis
  8. 20V ličio jonų baterija

Susiję dokumentai

  • Techniniai duomenys
    Techniniai duomenys
    ŽymėjimasTLGB 20 ir TLGB 20/110V
    EkranasTepalo matuoklis
    Akumuliatoriaus talpos matuoklis
    Užblokuotų jungčių įspėjimas
    Tepalo trūkumo įspėjimas
    Tepalo išeiga
    – Mažo greičio nuostata100 ml/min. (3,5 oz/min.) esant 70 bar slėgiui
    – Didelio greičio nuostata160 ml/min. (5,5 oz/min.) esant 70 bar slėgiui
    Didžiausias darbinis slėgis400 bar (6 000 psi)
    Didžiausias slėgis 700 bar (10 000 psi)
    Kasetės vienu akumuliatoriaus įkrovimu15 kasečių
    Žarnos ilgis 900 mm (36 in.)
    Elemento tipasLičio jonų
    Akumuliatoriaus išvestis20 V DC maks. (be darbo krūvio)
    Akumuliatoriaus talpa1 500 mAh
    Įkroviklio įtampa, V/Hz
    - TLGB 20200–240 V / 50–60 Hz
    - TLGB 20/110V110–120 V/60 Hz
    Nešiojamo dėklo matmenys590 × 110 × 370 mm (23,2 × 4,3 × 14,5 in.)
    Svoris3,0 kg (6,5 lb)
    Bendras svoris (su dėklu)5,7 kg (12,7 lb)
  • Priedai
  • Atsarginės dalys
SKF logo