SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Tepalo pildymo pompos

Didelio tepalo kiekio švirkštas

SKF tepalo pildymo pompa LAGF 18
LAGF 18
SKF tepalo pildymo pompa LAGF 50
LAGF 50
SKF pildymo pompos tinka tepalo švirkštams pildyti. Specialiai skirtos naudoti su tepalo švirkštu 1077600 ir LAGH 400. Išbandytos ir patvirtintos SKF tepalams. Lengvai montuojamos ir parengtos naudoti. Pritaisomos prie standartinių SKF 18 ir 50 kg (39 ir 110 lb) statinių.
  • Greitas pildymas: dėl žemo slėgio galima pripildyti didelį tūrį per vieną taktą
  • Lengvas montavimas: pristatomi visi montavimui būtini elementai
  • Patikimos: išbandytos ir patvirtintos kaip tinkamos naudoti su visais SKF tepalais
  • Galima naudoti kartu su SKF guolių užpildytuvu VKN 550

Techniniai duomenys
Žymėjimas
LAGF 18
LAGF 50
Didžiausias slėgis
30 bar (430 psi)
30 bar (430 psi)
Tūris / taktas
apie 45 cm³ (1,5 US fl. oz)
apie 45 cm³ (1,5 US fl. oz)
Tinkamų matmenų statinės


– vidinis skersmuo
265–285 mm (10,4–11,2 in)
350–385 mm (13,8–15,2 in)
– didžiausias vidinis aukštis
420 mm (16,5 in)
675 mm (26,6 in)
Svoris
5 kg (11 lb)
7 kg (15 lb)
SKF logo