SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Tepimo taškų gaubteliai ir etiketės

Tinkamas tepimo taškų identifikavimas

SKF tepimo taškų gaubteliai ir etiketės TLAC 50
SKF tepimo taškų gaubteliai ir etiketės TLAC 50
Katu su „SKF Lubrication Planner“ programine įranga, tepimo taškų gaubteliai ir etiketės yra puikus sprendimas, skirtas apsaugoti tepimo taškus nuo išorinės taršos ir tuo pat metu jas deramai identifikuoti.

Kai įrangos struktūra sukuriama programoje „SKF Lubrication Planner“, programinė įranga gali automatiškai generuoti etiketę su taško kodu, tepalu, kritiniais veiksniais ir reikalingu papildomo tepimo kiekiu bei dažnumu.
  • Tam, kad būtų galima šias etiketes išspausdinti, yra tiekiami spausdinamų lipdukų lapai. Reikia tik lazerinio spausdintuvo.
  • Kiekviename spausdinamų lipdukų lape yra po 48 lipdukus, kuriuos galima priklijuoti prie tepimo taškų plastikinių etikečių.
  • Plastikinės etiketės būna penkių (5) skirtingų spalvų ir yra tiekiamos dėžutėmis po 50 tos pačios spalvos vienetų ir su dviem spausdinamų lipdukų lapais.

Techniniai duomenys
Etiketės matmenys
45 × 21 mm
Medžiaga
LLDP + 25 % EVA
Temperatūros intervalas
nuo –20 °C iki 80 °C
Tinkamas tepalo
tepimo taškų dydžiams
G1/4, G1/8, M6, M8, M10 ir tepimo taško galvutei

Rinkinio turinys
Žymėjimas
Aprašymas
TLAC 50/B
50 mėlynų gaubtelių ir etikečių + 2 spausdinamų lipdukų lapai
TLAC 50/Y
50 geltonų gaubtelių ir etikečių + 2 spausdinamų lipdukų lapai
TLAC 50/R
50 raudonų gaubtelių ir etikečių + 2 spausdinamų lipdukų lapai
TLAC 50/G
50 žalių gaubtelių ir etikečių + 2 spausdinamų lipdukų lapai
TLAC 50/Z
50 juodų gaubtelių ir etikečių + 2 spausdinamų lipdukų lapai
TLAT 10
10 spausdinamų lipdukų lapų
SKF logo