SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Tepalo švirkštai

Lengvas tepalo pildymas

SKF tepalo švirkštas TLGH 1
SKF tepalo švirkštas 1077600
SKF tepalo švirkštai idealiai tinka naudoti žemės ūkyje, pramonėje, statyboje ar namie. SKF tepalo švirkštai yra pristatomi su 175 mm (6,9 in.) ilgio ilginamuoju vamzdžiu ir hidrauliniu prijungiamu antgaliu. Lanksčią 500 mm (19,7 in.) ilgio slėginę žarną su hidrauliniu prijungiamu antgaliu galima įsigyti kaip priedą.
  • Skirti naudoti su kasetėmis ar papildant tepalu patiems
  • Rievėtą korpusą galima tvirtai ir saugiai suimti
  • Aukštos kokybės plienas yra atsparus įlenkimams, todėl lengva įdėti kasetę
  • Specialios konstrukcijos stūmoklis leidžia gerai ištuštinti kasetes
  • 40 MPa (5 800 psi) didžiausias slėgis
  • 1077600: 1,5 cm³ (0,092 in.³ ) tūris per vieną taktą
  • TLGH 1: 0,9 cm³ (0,055 in.³ ) tūris per vieną taktą

Taip pat galima įsigyti tepalo švirkštą 1077600 su 300 mm (12 in) aukšto slėgio žarna ir hidrauliniu prijungiamu antgaliu (1077600H)

Tepalo švirkštas 1077600 gali būti tiekiamas ir sukomplektuotame rinkinyje 1077600/SET kartu sudėtais į dėklą 3 ilginamaisiais vamzdžiais bei aukšto slėgio žarna.

Techniniai duomenys
Žymėjimas
TLGH 1
Didžiausias slėgis
40 MPa (5 800 psi)
Tūris / taktas
Apie 0,9 cm³ (0,05 in³)
Ilgis
380 mm (15 in.)
Svoris
1,5 kg (3,3 lb)

Techniniai duomenys
Žymėjimas
1077600
Didžiausias slėgis
40 MPa (5 800 psi)
Tūris / taktas
1,5 cm³ (0,09 in³)
Ilgis
380 mm (14,9 in.)
Svoris
1,5 kg (3,3 lb)

Dalies užsakymo informacija
Žymėjimas

TLGH 1
Tepalo švirkštas
1077600
Tepalo švirkštas
1077600H
Tepalo švirkštas su lanksčia žarna
1077600/SET
Sukomplektuotas tepalo švirkšto rinkinys
1077601
Lanksti žarna
SKF logo