SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Tepalo kiekio matuoklis

Tiksliai matuoja tepalo kiekį pakankamam tepimui užtikrinti

SKF tepalo kiekio matuoklis LAGM 1000E
Paprastai būna sunku nustatyti tinkamą tepalo kiekį tepant guolius rankiniu būdu arba naudojant tepalo švirkštą arba pompą, todėl guolis gali būti sutepamas arba per daug, arba mažai.
Tai gali sutrumpinti guolio eksploatavimo laiką ir galbūt lemti įrenginio gedimą.

SKF tepalo matuoklis LAGM 1000E tiksliai matuoja paduodamo tepalo kiekį pagal tūrį arba svorį ir metrinės matavimo sistemos vienetais (cm³ arba g), ir JAV matavimo vienetais (JAV fl. oz arba oz). Matuoklis atsparus slėgiiui iki 700 bar (10 000 psi), todėl jis idealiai tinka naudoti su daugelio tipų tepalo švirkštais ir pompomis.
  • Matuoja paduodamo tepalo kiekį pagal tūrį arba svorį, todėl nereikia perskaičiuoti
  • Didelis tikslumas palengvina tinkamą guolių tepimą, todėl sumažėja perteklinio arba nepakankamo sutepimo pavojus
  • Tinka visiems SKF guolių tepalams, kurių konsistencijos klasė yra iki NLGI 3
  • Alyvai ir tepalui atsparus guminis korpuso apvalkalas apsaugo elektroninę įrangą nuo smūgių
  • Apšviečiamame skystakristaliame ekrane rodomi dideli ir aiškiai įskaitomi skaitmenys, taip pat senkančios baterijos indikacija
  • Maža, kompaktiška ir lengva konstrukcija – tik 0,3 kg (0,66 lb)
  • Korozijai atsparus aliumininis korpusas
  • Lengvai montuojamas ir parengtas naudoti

Techniniai duomenys
Žymėjimas
LAGM 1000E
Korpuso medžiaga
Aliuminis, anoduotasis
Svoris
0,3 kg (0,66 lb)
Didžiausias tepalo srautas
1 000 cm³/min. (34 JAV fl. oz/min.)
IP klasė
IP 67
Tinkami tepalai
NLGI 0 – NLGI 3
Didžiausias darbinis slėgis
700 bar (10 000 psi)
Srieginės jungtys
M10 x 1
Ekranas
Apšviečiamas skystakristalis (4 skaitmenys / 9 mm)
Tikslumas
±3 % 0–300 bar

±5 % 300–700 bar
Pasirenkami vienetai
cm³, g, JAV fl. oz arba oz
Ekrano apšvietimo autom. išsijungimas
15 sekundžių po paskutinio impulso
Senkanti baterija
Rodoma ekrane
Baterijos tipas
1,5 V AA šarminė
Įrenginio autom. išsijungimas
Programuojamas
SKF logo