SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Tepimo taškai

Sąsaja su tepimo taškais

SKF tepimo antgalių ir tepimo taškų rinkiniai
LAGN 120 tepimo taškų rinkinyje yra visas asortimentas 120 standartizuotų kūginių tepimo taškų, pagamintų iš precizinio plieno, cinkuotų, grūdintų ir mėlynai chromuotų.

Techniniai duomenys
Žymėjimas
LAGN 120
Didž. darbinis slėgis
40 MPa (5 800 psi)
Maž. trūkimo slėgis
80 MPa (11 600 psi)

Rinkinio turinys
Tepimo taško tipas

Kiekis
M6x1
tiesus
30
M8x1
tiesus
20
M10x1
tiesus
10
G 1/8
tiesus
10
M6x1
45°
5
M8x1
45°
10
M10x1
45°
5
G 1/8
45°
5
M6x1
90°
5
M8x1
90°
10
M10x1
90°
5
G 1/8
90°
5
SKF logo