SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Viena ranka valdomas tepalo švirkštas

Lengvas tepalo pildymas viena ranka

SKF viena ranka valdomas tepalo švirkštas LAGH 400
Tinka tepti naudojant pildymo pompa / tepalo pompa, taip pat tinka tepalo kasetėms. Dėl ergonomiško dizaino, lanksčios žarnos ir galimybės montuoti žarną tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje švirkštą lengva naudoti.
  • Paprastai naudojamas: švirkštui valdyti tereikia vienos rankos
  • Pildomas pakartotinai: tepalo pildymo taškas ir oro išleidimo vožtuvas teikia galimybę pripildyti naudojant pildymo arba tepalo pompą
  • Tvirtos konstrukcijos: darbinis slėgis siekia 30 MPa
  • 0,8 cm³ (0,05 in³) tūris / taktas
  • Lanksti hidraulinė žarna: ją galima lenkti, galima sumontuoti ant švirkšto tiek horizontaliai, tiek vertikaliai

Techniniai duomenys
Žymėjimas
LAGH 400
Tūris / taktas
apytiksl, 0,8 cm3 (0,049 in3)
Ilgis
370 mm (14,6 in)
Svoris
1,5 kg (3,3 lb)
Didžiausias slėgis30 MPa (4 350 psi)
SKF logo