SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Diržo centravimo prietaisas TKBA 40

Labai tikslus prietaisas, skirtas trapecinių diržų skriemuliams centruoti.

SKF diržo centravimo prietaisas TKBA 40

SKF TKBA 40 centruoja trapecinių diržų skriemulius. Trapeciniai kreiptuvai ir galingi magnetai leidžia TKBA 40 pritvirtinti prie skriemulio griovelių. Yra tik du komponentai, lazerio spindulį skleidžiantis įrenginys ir imtuvas, todėl diržo centravimo prietaisą lengva pritvirtinti. Trijų matmenų imtuvo sritis leidžia greitai aptikti nesutapimą; horizontalų, vertikalų, lygiagretų ar visų jų trijų derinį.

TKBA 40 demonstracinis vaizdo įrašas (Pastaba. TMEB 2 = TKBA 40)

Ypatybės ir privalumai

SKF diržo centravimo prietaisas TKBA 40
  • Galingi magnetai leidžia greitai ir lengvai pritvirtinti
  • Trijų matmenų sritis supaprastina lygiavimo procesą
  • Palengvina įtempimo ir lygiavimo reguliavimą vienu metu
  • Trapeciniai kreiptuvai palengvina daugelio trapecinių diržų skriemulių centravimą
  • Centruoja trapecinių diržų skriemulių griovelius, o ne jų paviršių, todėl leidžia optimaliai centruoti nevienodo pločio arba skirtingo paviršiaus skriemulius
  • Didžiausias darbinis 6 m atstumas yra pakankamas daugeliui įrenginių
  • Kaip priedą galite įsigyti specialų šoninį adapterį, leidžiantį centruoti daugiabriaunius ir sinchroninių diržų skriemulius ir žvaigždutes
Techniniai duomenys
Žymėjimas
TKBA 40
Lazerio tipas
Raudonas lazerio diodas
Lazeris
Integruotas 2 klasės lazeris – 1 vnt., <1 mW, 632 nm
Lazerio linijos ilgis
3 m ir 2 m (9,8 ft ir 6,6 ft)
Kampinio matavimo tikslumas
Geresnis nei 0,2°
Matavimo tikslumo paklaida
Mažesnė nei 0,5 mm
Matavimo atstumas
Nuo 50 mm iki 6 000 mm (nuo 2 in. iki 20 ft)
Valdymas
Lazerio įjungimo / išjungimo jungiklis
Korpuso medžiaga
Štampuotas aliuminis
Matmenys

  Siųstuvas
70 x 74 x 61 mm
  Imtuvas
96 x 74 x 61 mm
  Reflektoriaus matmenys
Nėra
Svoris

  Siųstuvas320 g (0,7 lbs)
  Imtuvas320 g (0,7 lbs)
MontavimasMagnetinis, montuojams į skriemulio griovelį
(papildomas šoninis adapteris TMEB A2)
Trapeciniai kreiptuvai1 dydis: 22 mm, trumpi strypai (3 poros)
2 dydis: 22 mm, ilgi strypai (3 poros)
3 dydis: 40 mm, trumpi strypai (3 poros)
4 dydis: 40 mm, ilgi strypai (3 poros)
BaterijosAA šarminiai elementai IEC LR03 – 2 vnt.
Veikimo laikas20 val. nepertraukiamo veikimo
Nešiojamo dėklo matmenys260 x 180 x 85 mm
Bendrasis svoris (su dėklu)1,3 kg
Darbinė temperatūranuo 0 iki 40 °C (nuo 32 iki 104 °F)
Laikymo temperatūraNuo –20 iki +65 °C
Santykinis oro drėgnumasNuo 10 iki 90 % be kondensato
IP klasėIP 40
Kalibravimo sertifikatasGalioja dvejus metus
Dėklo turinys
1 TKBA 40 siųstuvas
1 TKBA 40 imtuvas
2 AA elementai
4 dydžių V formos kreiptuvai, po 3 kiekvieno dydžio
1 spausdinta naudojimo instrukcija
1 kalibravimo sertifikatas
SKF logo