SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Velenų centravimo prietaisas TKSA 11

Dėl naujų technologijų velenų centravimas tampa lengvesnis ir pigesnis

SKF pristato TKSA 11 – naujos kartos velenų centravimo prietaisus. Naudojantis mobiliaisiais įrenginiais, instrumentas intuityviai veda naudotoją per visą centravimo procesą. Pagrindinė TKSA 11 užduotis yra centravimas, todėl jis yra sukurtas taip, kad būtų labai lengva juo naudotis.

SKF TKSA 11 yra pirmasis prietaisas rinkoje, naudojantis indukcinius atstumo jutiklius, leidžiančius tiksliai ir patikimai centruoti velenus, be dielių investicijų.

TKSA 11 demonstracinis vaizdo įrašas

Please note

This English spoken video has subtitles. Please choose your language as applicable.

Ypatybės ir privalumai

SKF velenų centravimo prietaisas TKSA 11
  • Tiesioginis instrumento ir variklio padėties vaizdas leidžia intuityviai ir lengvai išmatuoti ir atlikti horizontalų centravimą
  • TKSA 11 programėlė siūlo funkcionalų parodomąjį režimą, leidžiantį praktikuojantis atlikti iki galo centravimo procesą, neįsigijus TKSA 11
  • TKSA 11 greitai atsiperkanti investicija ir yra įperkamas beveik bet kiekvieno biudžetui.
  • Mobilūs prietaisai leidžia peržiūrėti didelės raiškos grafikus, užtikrina intuityvų naudojimąsi, automatinius programinės įrangos naujinius ir leidžia pasirinkti rodomus matavimo vienetus
  • Naudojant indukcinius atstumo jutiklius, matavimo negali paveikti ryški saulės šviesa, sumažėja savireguliacijos poveikis, o pats prietaisas yra tvirtesnis. Visa tai leidžia atlikti tikslų ir patikimą centravimą naudojant TKSA 11
  • Automatinės centravimo ataskaitos pateikia išsamią centravimo proceso ir rezultatų apžvalgą. Ataskaitomis lengva dalytis el. paštu arba debesijos paslaugomis
SKF velenų centravimo prietaisas TKSA 11

Velenų centravimas rekomenduojamas beveik kiekvienai pramonės šakai, nes leidžia gerokai pailginti mašinos veikimo laiką ir sumažinti techninės priežiūros kainą. 


TKSA 11 skirtas pramonės šakoms, kuriose velenų centravimo nauda dar nebuvo įvertinta. Dėl tinkamai sucentruotų velenų klientai gauna naudą.

SKF velenų centravimo prietaisas TKSA 11 programėlių parduotuvėje ir „Play“ parduotuvėje

TKSA 11 programėlę galima nemokamai parsisiųsti iš „Apple“ programėlių parduotuvės ir „Google Play“ parduotuvės. Tiesiog paieškos laukelyje įrašykite „SKF TKSA 11“ arba pasinaudokite QR kodu ir išbandykite centravimo procesą parodomuoju režimu. 


The SKF velenų centravimo prietaisas TKSA 11 tiekiamas su SKF nešiojamu dėklu (1 pav.)

Techniniai duomenys
Žymėjimas
TKSA 11
Jutikliai ir ryšiai
2 indukciniai atstumo jutikliai; elektroninis posvyrio matuoklis; „Bluetooth“ 4.0 LE
Sistemos matavimo atstumas
Nuo 0 iki 185 mm tarp laikiklių, trys atskaitinės juostos yra komplekte
Matavimo klaidos / rodoma raiška
Mažiau nei 2 % / 10 µm (0,4 mils)
Suderinti veikimo įrenginiai *
Rekomenduojamas 5 kartos „Ipod Touch“,
„Iphone 4S“, „Iphone 5“, „Ipad Mini“, 3 kartos arba vėlesnis „Ipad“
„Galaxy S4“ (rekomenduojamas telefonas), „Galaxy Tab Active“ (rekomenduojamas planšetinis kompiuteris),
„Smart-Ex 01“ („Smart-Ex 01“)
Reikalavimai operacinei sistemai
„Apple iOS 7“ ir vėlesnė arba „Android OS 4.4.2“ ir vėlesnė su programinės įrangos palaikymu
skirta „Bluetooth 4.0“ / „Bluetooth smart“ ir „Open GL 2.0“
Programinės įrangos / programėlės naujinys
„Velenų centravimo prietaisas TKSA 11“ „Apple AppStore“ arba „Google Play Store“
Veleno skersmuo
Nuo 20 iki 160 mm (nuo 0,8 iki 6,3 in.), iki 320 mm (12,6 in.) su pasirenkamomis pailginimo grandinėmis
Didžiausias rekomenduojamas movos aukštis
55 mm (2,2 in.), iki 175 mm (6,8 in.) su pasirenkamais ilginamaisiais strypais
Centravimo matavimas
trijų padėčių matavimas (9–12–3)
Centravimo korekcija
vertikali, naudojant pleištus, horizontali, naudojant tiesioginį vaizdą
Centravimo ataskaita
Automatinė PDF ataskaita
MĮ maitinimo elementas
iki 18 val. nepertraukiamo darbo
(1 900 mAh įkraunamas ličio polimerų akumuliatorius)
Dėklo matmenys
360 x 110 x 260 mm (14,2 x 4,3 x 10,2 in.)
Bendras svoris (su dėklu)
2.1 kg (4,6 lbs)
Darbinė temperatūra
 Nuo 0 °C iki +45 °C (nuo 32 °F iki 113 °F)
IP klasė
IP54 matavimo įrenginiui  (IP67 liestukams)
Kalibravimo sertifikatas
Galioja 2 metus
Garantija
2 metų standartinė garantija ir 1 metų pasirenkamas pratęsimas
* Komplekte nėra rodymo įrenginio
SKF logo