SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Plokštelių rinkiniai

Kiekviename SKF vienos išpjovos plokštelių rinkinyje rasite populiarių plokštelių matmenų ir storių derinį.

    Žymėjimas
    TMAS 50/KIT
    Tarpiklio dydis (mm)50 x 50 mm 
    Kiekvieno storio kiekis2010
    Storis (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Žymėjimas
    TMAS 75 / RINKINYS
    Tarpiklio dydis (mm)75 x 75 mm 
    Kiekvieno storio kiekis2010
    Storis (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Žymėjimas
    TMAS 100 / RINKINYS
    Tarpiklio dydis (mm)100 x 100 mm
    Kiekvieno storio kiekis2010
    Storis (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Žymėjimas
    TMAS 340
    Tarpiklio dydis (mm)100 x 100 mm
     125 x 125 mm
    Kiekvieno storio kiekis2010
    Storis (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Žymėjimas
    TMAS 360
    Tarpiklio dydis (mm)50 x 50 mm
     75 x 75 mm
     100 x 100 mm
    Kiekvieno storio kiekis20
    Storis (mm)
    0,050,50
     0,101,00
     0,252,00

    Žymėjimas
    TMAS 380
    Tarpiklio dydis (mm)50 x 50 mm
     75 x 75 mm
    Kiekvieno storio kiekis20
    Storis (mm)
    0,050,250,70
     0,100,401,00
     0,200,502,00

    Žymėjimas
    TMAS 510
    Tarpiklio dydis (mm)50 x 50 mm
     75 x 755 mm
     100 x 100 mm
    Kiekvieno storio kiekis2010
    Storis (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Žymėjimas
    TMAS 720
    Tarpiklio dydis (mm)50 x 50 mm
     75 x 755 mm
    Kiekvieno storio kiekis20
    Storis (mm)0,050,250,70
     0,100,401,00
     0,200,502,00
    Tarpiklio dydis (mm)100 x 100 mm
     125 x 125 mm
    Kiekvieno storio kiekis2010
    Storis (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 
    TMAS 720 tiekiamas 2 dėkluose; TMAS 340 ir TMAS 380
    SKF logo