SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Diržai

Gerai suprojektuotas galios perdavimo diržas gerai atliks savo darbą daugelį metų ir jį prižiūrėti reikės tik minimaliai. Todėl, investuojant į aukštos kokybės diržus, ilgam sumažinamos bendrosios įrangos nuosavybės sąnaudos.

SKF siūlo išsamų standartinių ir pagerintų savybių diržų asortimentą, kuriuos galima montuoti daugelyje sistemų. Pavyzdžiui, SKF XTRA POWER diržai tinka visų tipų pramoninei įrangai ir kai kurių rūšių žemės ūkio technikai. Šie diržai suprojektuoti taip, kad įrangos eksploatavimo laikas būtų ilgesnis ir kad jie perduotų iki 40 % daugiau galios nei naudojant standartinius trapecinius diržus.

Susijusios paslaugos: Gamyklinio diržinių pavarų žymėjimo paslauga

Mes siūlome ne tik aukštos kokybės diržus, bet ir išsamiai žymime diržines pavaras mūsų klientų gamyklose.
Savybės
  • Užsisakius šią paslaugą, SKF techniniai ekspertai atliks diržinių pavarų tyrimą kliento gamykloje
  • Duomenų / tyrimo rezultatų analizė
  • Rekomendacijos, kaip pagerinti našumą ir pailginti eksploatavimo laiką
  • Montavimo duomenys tinkamam diržų įtempimui
Privalumai
  • Išsami turimų pavarų analizė padeda įgyvendinti ekonomiškiausius ir efektyviausius sprendimus
  • Pavarų komponentų ir atsargų racionalizacija
SKF logo