SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Įvorės ir stebulės

SKF įvorės ir stebulės pagamintos iš aukštos kokybės plieno, dauguma iš jų dengtos fosfatine danga arba juodintos, kad būtų atsparesnės korozijai. Visas SKF įvores galima lengvai sumontuoti ir nuimti su paprasčiausiais įrankiais, todėl kiekvieną kartą jas montuojant prastovos būna minimalios.

Pavyzdžiui, SKF FX bekaištės įvorės suprojektuotas montuoti su 360 laipsnių įvarža, o tai leidžia lengvai nustatyti komponentų padėtį ir montuoti nenaudojant kaišto griovelio.

Be to, kadangi yra visapusiškas asortimentas kūginių ir QD įvorių su metrinę ir imperinę matavimo sistemas atitinkančiais kiaurymės dydžiais, jų nereikia papildomai apdirbti mechaniniu būdu. Taip pat klientai gali patogiai bet kuriuo metu įsigyti parengtų naudoti gaminių.
SKF įvorių variantai yra šie:
  • Kūginės įvorės
  • QD įvorės
  • FX bekaištės įvorės
  • Privirinamos stebulės 
  • Priveržiamos stebulės
SKF logo