SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

SKF guolių priežiūros įrankių nuoma

Jei jūsų įmonei pastoviai nereikia naudotis SKF įrankiais arba šiuo metu nėra galimybių juos įsigyti, mes jums siūlome galimybę reikiamą įrankį išsinuomoti.


Įrankius galite išsinuomoti UAB SKF Lietuva patalpose:

UAB "SKF Lietuva", Savanorių pr. 151, Vilnius. Tel.: 8 5 213 2713

Prieš atvykdami pasiskambinkite ir susitarkite dėl priėmimo laiko bei įrankių užimtumo.

Įrankių charakteristikas bei žymėjimus rasite SKF įrankių kataloge:

Katalogas anglų kalba.

Katalogas rusų kalba.

Visos kainos yra nurodytos Eurais be PVM už kiekvieną naudojimosi dieną.

Centravimo prietaisai ir priedai

SKF Shaft alignment tools TKSA series
ŽymėjimasPavadinimasKaina, EUR/diena
TKBA 40Diržinių pavarų centravimo prietaisas35
PHL FM10/400Optinis diržų įtempimo matuoklis35
TKSA 11Velenų centravimo prietaisas125
TKSA 41Velenų centravimo prietaisas190
TMAS 360Centravimo plokštelių rinkinysUž sunaudotas plokšteles

Prietaisai įrengimų būklei diagnozuoti

Using MCA on a machine
ŽymėjimasPavadinimasKaina, EUR/diena
CMAS 100-SLĮrengimų vibracijų ir guolių triukšmų matuoklis65
CMDT 390-K-SLĮrengimų vibracijų ir guolių triukšmų duomenų kaupimo daviklis100
CMIN 400Ultragarsinis nuotėkio detektorius75
TKTI 21Termo kamera (termovizorius)125
TKTI 31Termo kamera (termovizorius)165
TKED 1Elektros iškrovos matuoklis38
TKES 10SEndoskopas65
TMTP 200Kontaktinis termometras iki +200º C12
TKTL 40Bekontaktis termometras iki +900º C su kontaktiniu davikliu25
TKRT 10Tachometras75
TKRS 10Stroboskopas50
TMEH 1Alyvos kokybės indikatorius63
TKGT 1Tepalų analizės rinkinys40
TMST 3Stetoskopas38

Įrankiai guolių sumontavimui

ŽymėjimasPavadinimasKaina, EUR/diena
TMFT 36Guolių užmontavimo komplektas25
TMHN 7Užveržimo raktų komplektas savaime nusistatantiems rutuliniams guoliams (SABB)25
TMBH 1Nešiojamas indukcinis guolių kaitintuvas guoliams iki 5 kg.65
TIH 030m/230VIndukcinis guolių kaitintuvas guoliams iki 40 kg.95
TIH 100m/230VIndukcinis guolių kaitintuvas guoliams iki 120 kg.135
TIH 220m/MVIndukcinis guolių kaitintuvas guoliams iki 300 kg.290
HMV 92EHidraulinė veržlė guolių užmontavimui-numontavimui ant kūginės įvorės312
HMV 74EHidraulinė veržlė guolių užmontavimui-numontavimui ant kūginės įvorės275
HMV 20EHidraulinė veržlė guolių užmontavimui-numontavimui ant kūginės įvorės56
729124Hidraulinė pompa HMV veržlėms ir TMHP 30/600 nuėmėjui38
728619 EDviejų pakopų hidraulinė pompa HMV veržlėms ir TMHP 30/600 nuėmėjui63
729101/400MPAAukšto slėgio (4000 Bar) hidraulinė pompa190

Įrankiai guolių numontavimui

Hydraulically assisted heavy duty jaw pullers TMHP series
ŽymėjimasPavadinimasKaina, EUR/diena
TMMD 100Aklinai sumontuotų radialinių rutulinių guolių ištraukėjas40
TMBP 20EAklinai sumontuotų radialinių rutulinių guolių ištraukėjas40
TMIP 7-28Vidinis guolių ištraukėjas30
TMHP 10EHidraulinis guolių numoviklis iki 100 kN60
TMBS 100EHidraulinis guolių numoviklis su apkaba iki 100 mm velenams65
TMBS 150EHidraulinis guolių numoviklis su apkaba iki 150 mm velenams70
TMHP 30/600XHidraulinis didelio galingumo gniaužtinis numoviklis iki 300 kN350
TMMA 3Mechaninis numoviklis iki 30 kN30
TMMA 5Mechaninis numoviklis iki 50 kN30
TMMP 10Didelės galios mechaninis numoviklis iki 100 kN25
TMMP 15Didelės galios mechaninis numoviklis iki 150 kN50
TMMP 2x170Standartinis mechaninis gniaužtinis numoviklis iki 18kN15
TMMP 3x185Standartinis mechaninis gniaužtinis numoviklis iki 24kN18
TMMP 3x230Standartinis mechaninis gniaužtinis numoviklis iki 34kN25
TMMP 3x300Standartinis mechaninis gniaužtinis numoviklis iki 50kN35
TMMR 8F/SETReversinis dvikojų nuėmėjų rinkinys65

SKF logo