Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Elektriskās izlādes detektors

Elektrisko izlāžu noteikšana elektromotoru gultņos

Elektriskās izlādes detektors TKED 1
Elektriskās izlādes detektors TKED 1
SKF elektriskās izlādes detektors (EDD detektors) ir viegli lietojams rokas instruments elektrisko izlāžu noteikšanai elektromotoru gultņos. Elektriskās izlādes iemesls ir motora vārpstas sprieguma izlāde caur gultni, izraisot tā elektrisko eroziju, smērvielas sadalīšanos un galu galā arī gultņa bojāeju.
Elektromotori, kuri tiek vadīti, izmantojot frekvenčregulējamo elektropiedziņu, ir pakļauti lielākam gultņu elektriskās erozijas rašanās riskam. Ja EDD detektors ir iekļauts profilaktiskās apkopes programmā, to var izmantot, lai noteiktu gultņus, kuriem var rasties šādi defekti, tādējādi nepieļaujot neplānotu iekārtas dīkstāvi.
  • Unikālais attālās darbības risinājums ļauj lietot detektoru nepieskaroties motoriem. Tādējādi lietotājs tiek pakļauts mazākam riskam darbam ar kustīgām detaļām.
  • SKF tehnoloģija*
  • Nav nepieciešama īpaša apmācība.
  • Var izmantot elektrisko izlāžu noteikšanai ar mērlaika intervālu 10 sekundes vai 30 sekundes vai nenoteiktu laika intervālu.
  • Ekrāns ar LED aizmugurgaismojumu ļauj lietot ierīci tumšās vietās.
  • Aizsardzības līmenis atb. IP 55 ļauj to lietot vairumā rūpniecisko nozaru.
  • Standarta komplektācijā ir iekļautas baterijas, papildu antena un lietošanas instrukcija, un tie visi ir ievietoti koferī.

*Ir iesniegts patenta pieteikums.

SKF TKED1 (1. att.)
Standarta komplektācijā ir iekļautas baterijas, papildu antena un lietošanas instrukcija, un tie visi ir ievietoti koferī.
Tehniskie dati
Apzīmējums
TKED 1
Apraksts
SKF elektriskās izlādes detektors
Elektrobarošana
4,5 V, 3 gab. AAA baterijas (LR03, AM4)
Laika vadība:
– iepriekšējie iestatījumi
– noklusējuma iestatījums
 
10 vai 30 sekundes
nenoteikts
Darba un uzglabāšanas temperatūra

No 0 līdz 50 °C
No –20 līdz 70 °C
IP līmenis
IP 55
Displejs

LCD, skaitītāja diapazons: no 0 līdz 99 999 izlādēm 
Lietotāja aktivizējams aizmugurgaismojums un brīdinājums ar zemu bateriju uzlādes līmeni
Kofera izmēri (G x P x A)
260 x 85 x 180 mm
Kofera un satura kopsvars
0,6 kg
SKF logo