Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Skaņas stipruma/skaļuma mērītājs

Viegla trokšņa līmeņa mērīšana

Skaņas skaļuma mērītājs TMSP 1
Skaņas skaļuma mērītājs TMSP 1
SKF skaņas skaļuma mērītājs TMSP 1 ir augstas kvalitātes rokas instruments skaņas mērīšanai decibelos. Ar elektreta kondensatora mikrofonu tiek uztverts apkārtējais troksnis, kas pēc tam tiek apstrādāts ierīcē. Apkārtējā trokšņa līmeni var uzraudzīt gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi.
SKF skaņas skaļuma mērītājs ir ievietots koferī, kurā atrodas arī vēja aizsegs, kalibrēšanas skrūvgriezis, ārējās izvades spraudnis un sārma baterija.
  • Viegli un ērti lietojams bez īpašas apmācības.
  • Gan parasta skaņas līmeņa, gan zemfrekvences trokšņa mērījumiem atbilstošās dBA un dBC skalas korekcijas ir piemērotas vairumam lietošanas veidu.
  • Ātrās un lēnās laika korekcijas iestatījumi ļauj veikt parastus mērījumus vai mainīga trokšņa vidējā līmeņa mērījumu.
  • Četras dažādās mērījumu skalas ir piemērotas mērījumu veikšanai gandrīz jebkurā vidē.
  • Plašais darba temperatūras diapazons ļauj lietot ierīci dažādās rūpnieciskajās vidēs.
  • Lietotāja ieslēdzamais aizmugurgaismojums ļauj lietot ierīci vājā apgaismojumā.
  • Četru ciparu LCD panelī tiek rādītas gan skaitliskās vērtības, gan joslu diagramma.
  • Ir pieejama maksimālā un minimālā trokšņa līmeņa mērīšanas funkcija.
  • Trauksmes signāla funkcijas (zemāks/augstāks) ļauj noteikt, kad trokšņa līmenis ir pārāk augsts vai pārāk zems.
  • Trijkāja stiprinājums ļauj piestiprināt instrumentu, ja tas ir ilgstoši jālieto vienā vietā.
  • Atbilst standarta IEC651 2. tipa un standarta ANSI S1.4 2. tipa prasībām skaņas līmeņa mērītājiem.
Tehniskie dati
Apzīmējums
TMSP 1
Apraksts
SKF skaņas skaļuma mērītājs
Frekvenču diapazons
No 31,5 Hz līdz 8 KHz
Mērījumu līmeņu diapazons
No 30 līdz 130 dB
Displejs
LCD
Digitālais rādījums
4 cipari

Rādījuma precizitāte: 0,1 dB

Rādījuma atjaunināšana: 0,5 s
Analogais rādījums
50 segmentu joslu diagramma

Rādījuma precizitāte: 1 dB

Rādījuma atjaunināšana: 100 ms
Laika korekcija
Ātrā (125 ms), lēnā (1 s)
Līmeņu diapazoni
Zems = 30~80 dB

Vidējs = 50~100 dB

Augsts = 80~130 dB

Automātisks = 30~130 dB
- Precizitāte
±1,5 dB (atsauce: 94 dB pie 1 KHz)
Dinamiskais diapazons
50 dB
Elektrobarošana
9 V sārma baterija IEC 6LR61
Darbības laiks
50 stundas (izmantojot sārma bateriju)
Darba temperatūra
No 0 līdz 40 ºC
Darba vides mitrums
Relatīvais mitrums no 10 līdz 90%
Darba vides augstums
Līdz 2000 m virs jūras līmeņa
Uzglabāšanas temperatūra:
No –10 līdz 60 ºC
Uzglabāšanas vides mitrums
Relatīvais mitrums no 10 līdz 75 %
Izmēri
275 x 64 x 30 mm
Korpusa izmēri
530 x 85 x 180 mm
Svars
285 g ar bateriju
Kopsvars (ar koferi)
1,1 kg
SKF logo