Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Stetoskopi

Viegla gultņu un iekārtu trokšņa noteikšana

Elektroniskais stetoskops TMST 3
Elektroniskais stetoskops TMST 3
SKF elektroniskais stetoskops TMST 3 ir augstas kvalitātes un jutības instruments, kas ļauj noteikt iekārtas detaļu darbības traucējumus, nosakot iekārtas troksni vai vibrāciju.
Stetoskopa TMST 3 komplektācijā ir iekļautas austiņas, divi dažāda garuma tausti (70 un 220 mm) un audio kompaktdisks, kurā ir ieskaņoti visbiežāk sastopamie par problēmām liecinošie iekārtu trokšņi. Viss komplekts ir ievietots izturīgā koferī.
  • Lieliskā skaņas kvalitāte palīdz precīzi noteikt iespējamo trokšņa iemeslu.
  • Viegli un ērti lietojams bez īpašas apmācības.
  • Vieglā un ergonomiskā konstrukcija atvieglo lietošanu ar vienu roku.
  • Augstās kvalitātes austiņas nodrošina optimālu skaņas kvalitāti pat ļoti trokšņainā vidē.
  • Iepriekš ierakstītais demonstrācijas kompaktdisks un analogajai ierakstīšanai paredzētā izeja atvieglo analizēšanu un salīdzināšanu.
  • Komplektācijā iekļauti divi tausti, 70 un 220 mm, ar kuriem var piekļūt gandrīz jebkurai vietai.
  • Regulējamā digitālā skaļuma vadība ar 32 līmeņu iestatījumiem ļauj iegūt optimālo skaļumu.
Tehniskie dati
Apzīmējums
TMST 3
Frekvenču diapazons
30 Hz – 15 kHz
Darba temperatūra
No –10 līdz +45 °C
Izejas skaļums
Regulējams ar 32 līmeņu iestatījumiem
LED indikators
Ieslēgšana

Skaņas skaļums

Zems bateriju uzlādes līmenis
Maksimālais ierakstītāja izejas spriegums
250 mV
Austiņas
48 omi (ar ausu aizsargiem)
Automātiskā izslēgšana
Jā, pēc 2 min.
Baterija
AAA/R03 (4 gab.) (iekļautas komplektācijā)
Akumulatora darbības laiks
30 stundas (lietojot nepārtraukti)
Rokas ierīces izmēri
220 x 40 x 40 mm
Taustu garums
70 un 220 mm
Svars

Kopā
1,6 kg
Instruments
162 g
Austiņas
250 g
SKF logo