Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Stroboskopi

Viegla un rentabla pārbaude acumirklī

TKRS sērijas SKF stroboskopi
TKRS 20
Stroboskopa lietošanas piemērs
TKRS 10
SKF stroboskopi TKRS 10 un TKRS 20 ir pārnēsājami, kompakti un viegli lietojami stroboskopi, kuri nodrošina, ka iekārtu rotējošas vai alternējošas kustības izskatās nekustīgas, tādējādi viegli vizuāli novērtējamas. Tie ļauj iekārtas darbības laikā pārbaudīt tādas daļas kā ventilatoru lāpstiņas, sajūga elementus, zobratus, iekārtu darbvārpstas un siksnu pārvadus. TKRS sērijas stroboskopi ir noderīgi ODR (operatoru piesaistes) programmās, kā arī ir apkopes tehniķiem vajadzīgi instrumenti.

Tālāk ir norādītas TKRS sērijas SKF stroboskopu īpašības.
  • Ergonomiskās vadības ierīces ļauj dažu sekunžu laikā iestatīt uzplaiksnījumu biežumu.
  • Fāzes nobīdes režīms nodrošina, ka apskatītais objekts tiek pagriezts apskatei piemērotākajā pozīcijā. Tas ir īpaši noderīgi zobratu un ventilatoru lāpstiņu pārbaužu veikšanai.
  • Lai atvieglotu ilgstošu lietošanu, tie ir aprīkoti ar vītņotu trijkāja stiprinājumu.
  • Ievietots koferī kopā ar universālo lādētāju.

Stroboskops TKRS 10

SKF stroboskops TKRS 10
  • Uzplaiksnījumu biežums līdz 12 500 uzplaiksnījumiem minūtē ir piemērots visdažādākajiem lietošanas veidiem.
  • LCD displejā rādītā informācija ir viegli salasāma.
  • Ksenona zibspuldzes avots ir paredzēts vismaz 100 miljoniem uzplaiksnījumu.
  • Komplektācijā ir iekļauta rezerves zibspuldze, lai samazinātu ierīces dīkstāves laiku.
  • Lādējamais akumulators ļauj lietot ierīci līdz 2,5 stundām bez papildu uzlādes.

Stroboskops TKRS 20

SKF stroboskops TKRS 20
SKF stroboskops TKRS 20
Stroboskops TKRS 20 ar attālo uzplaiksnījumu sensoru
  • LED gaismas avots ar zemu enerģijas patēriņu nodrošina, ka akumulators parasti darbojas vismaz divpadsmit stundas.
  • Spilgtais augstas intensitātes uzplaiksnījums nodrošina labu objekta apgaismojumu un gaismas koncentrēšanu apskates apgabalā un ir lieliski piemērots pārbaudēm ārpus telpām.
  • Uzplaiksnījumu biežums līdz 300 000 uzplaiksnījumu minūtē ir piemērots gandrīz jebkuras lielā ātrumā rotējošas daļas pārbaudei. Kārtējo pārbaužu veikšanai ir noderīgs augstas intensitātes luktura režīms.
  • Komplektācijā ir iekļauts attāls optiskais sensors, kas ļauj viegli aktivizēt uzplaiksnījumu biežumu, kā arī ļauj izmantot stroboskopu tahometra režīmā.
  • LCD displejā rādītā informācija ir viegli salasāma, tajā tiek rādīti lietotāja iestatījumi, un to var izmantot, lai ātri aktivizētu kādu no desmit lietotāja programmējamajiem uzplaiksnījumu biežuma iestatījumiem, kuri ir saglabāti atmiņā.
  • Izmantojot pēc izvēles pieejamo kabeli TKRS C1, stroboskopu TKRS 20 var pievienot SKF Microlog
TKRS 10 tehniskie dati
Apzīmējums
Stroboskops TKRS 10
Uzplaiksnījumu biežuma diapazons
No 40 līdz 12 500 uzplaiksnījumiem minūtē (uzpl./min)
Optiskā sensora uzplaiksnījumu biežuma diapazons
Nav attiecināms
Uzplaiksnījumu biežuma precizitāte
±0,5 uzpl./min vai ±0,01% no mērījuma vērtības
(lielākā vērtība no abām)
Uzplaiksnījumu iestatījums un rādījuma precizitāte
100–9999 uzpl./min.; 0,1 uzpl./min.,
10 000–12 500 uzpl./min.; 1 uzpl./min.
Tahometra diapazons
No 40 līdz 59 000 apgr./min
Tahometra precizitāte
±0,5 apgr./min vai ±0,01% no mērījuma vērtības
(lielākā vērtība no abām)
Uzplaiksnījuma avots
Ksenona spuldze: 10 W
Uzplaiksnījuma ilgums
9–15 ms
Gaismas stiprums
154 mJ vienā uzplaiksnījumā
Akumulatora bloka veids
NiMH, lādējams un izņemams
Akumulatora uzlādes laiks
2–4 stundas
Darbības laiks ar vienu uzlādi
2,5 stundas pie 1600 uzpl./min.,
1,25 stundas pie 3200 uzpl./min.
Akumulatora lādētāja maiņstrāvas ieeja
100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
Displejs
8 rakstzīmju un 2 rindiņu LCD displejs,
burtciparu
Rādījuma atjaunināšana
Nepārtraukti
Vadības ierīces
Ieslēgšana/izslēgšana, x2, x1/2, fāzes nobīde,
ārējais aktivizētājs
Ārējā aktivizētāja ieejas signāls
0–5 V TTL tipa signāls, izmantojot stereo fono spraudni
Aizkave starp ārējā aktivizētāja signālu un uzplaiksnījumu
Ne vairāk kā 5 ms
Pulksteņa izejas signāls, 0–5 V TTL
Attiecīgā tipa signāls, izmantojot stereo fono spraudni
Ierīces svars
650 g
Kopsvars ar koferi1,9 kg
Korpusa izmēri 360 x 110 x 260 mm
Darba temperatūra
No 10 līdz 40 °C
Uzglabāšanas temperatūra:
No –20 līdz +45 °C
TKRS 20 tehniskie dati
Apzīmējums
Stroboskops TKRS 20
Uzplaiksnījumu biežuma diapazons
No 30 līdz 300 000 uzplaiksnījumu minūtē (uzpl./min)
Optiskā sensora uzplaiksnījumu biežuma diapazons
No 30 līdz 100 000 apgr./min
Uzplaiksnījumu biežuma precizitāte
±1 uzpl./min vai ±0,01% no mērījuma vērtības
(lielākā vērtība no abām)
Uzplaiksnījumu iestatījums un rādījuma precizitāte
30–9999 uzpl./min.; 0,1 uzpl./min.,
10 000–12 500 uzpl./min.; 1 uzpl./min.
Tahometra diapazons
No 30 līdz 300 000 apgr./min
Tahometra precizitāte
±0,5 apgr./min vai ±0,01% no mērījuma vērtības
(lielākā vērtība no abām)
Uzplaiksnījuma avots
LED
Uzplaiksnījuma ilgums
0,1–5
Gaismas stiprums
1600 luksi ar biežumu 6000 uzpl./min 0,2 m attālumā
Akumulatora bloka veids
NiMH, lādējams un izņemams
Akumulatora uzlādes laiks
2–4 stundas
Darbības laiks ar vienu uzlādi
Parastais izmantojuma 12 stundas
6 stundas ar optisko sensoru
Akumulatora lādētāja maiņstrāvas ieeja
100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
Displejs
8 rakstzīmju un 2 rindiņu LCD displejs, burtciparu
Rādījuma atjaunināšana
Nepārtraukti
Vadības ierīces
Ieslēgšana/izslēgšana, x2, x1/2, fāzes nobīde, ārējais
aktivizētājs, impulsa ilgums un atmiņa
Ārējā aktivizētāja ieejas signāls
0–5 V TTL tipa signāls, izmantojot stereo fono spraudni
Aizkave starp ārējā aktivizētāja signālu un uzplaiksnījumu
Ne vairāk kā 5 ms
Pulksteņa izejas signāls, 0–5 V TTL
Attiecīgā tipa signāls, izmantojot stereo fono spraudni
Ierīces svars
600 g
Kopsvars ar koferi1,9 kg
Korpusa izmēri360 x 110 x 260 mm
Darba temperatūra
No 10 līdz 40 °C
Uzglabāšanas temperatūra:
No –20 līdz +45 °C
SKF logo