Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Digitālais tahometrs

Augsta precizitāte un plašas mērījumu veikšanas iespējas

Digitālais tahometrs TKRT 10
Digitālais tahometrs TKRT 10
SKF tahometrs TKRT 10 ir ātrdarbīgs un precīzs tahometrs, kas nodrošina griešanās vai lineārā ātruma mērīšanu, izmantojot lāzeru vai kontakt-mērījumu metodes. Šis daudzpusīgais instruments ir aprīkots ar lāzeru un vairākiem kontakta adapteriem un ir piemērots daudziem dažādiem lietošanas veidiem.
  • Plašs ātruma mērījumu diapazons: līdz 99 999 apgr./min mērījumiem ar lāzeru un 20 000 apgr./min mērījumiem ar kontakta adapteriem.
  • Ir pieejami tādi mērīšanas režīmi kā griešanās ātruma, kopējā apgriezienu skaita, frekvences, aploces ātruma un garuma mērījumi gan metriskās sistēmas, gan britu mērvienību sistēmās.
  • Izmantojot lāzeru, var droši un ātri bez pieskaršanās izmērīt griešanās ātrumu no attāluma, kas nepārsniedz 0,5 m.
  • Lielais LCD displejs ar aizmugurgaismojumu ļauj viegli nolasīt rādījumus gandrīz jebkurā apgaismojumā.
  • Leņķa diapazons ±45° attiecībā pret mērījuma objektu atvieglo mērījumu veikšanu.
  • Turpmākām uzziņām var saglabāt līdz 10 mērījumu vērtībām.
  • Kompakts, ar vienu roku lietojams instruments.
  • Ievietots koferī, kas nodrošina aizsardzību un ērtu pārnēsāšanu

SKF TKRT 10 (1. att.)
Ievietots koferī, kas nodrošina aizsardzību un ērtu pārnēsāšanu.
Tehniskie dati
Apzīmējums
TKRT 10
Displejs
5 ciparu LCD displejs ar aizmugurgaismojumu
Rādījuma precizitāte
0,1 apgr./min līdz 10 000 apgr./min, pretējā gadījumā 1 apgr./min
Atmiņa
10 mērījumu vērtību saglabāšanai
Zema bateriju uzlādes līmeņa indikators
Ir
Automātiskā izslēgšana
Pēc 15 sekundēm
Mērījums
 
– Optiskie režīmi
Apgr./min, herci
– Kontaktmērījumu režīmi
Apgr./min, metri, collas, jardi vai pēdas minūtē, herci
– Skaitīšanas režīmi
Kopējais apgriezienu skaits, metri, pēdas, jardi
– Iztveršanas laiks
0,5 sekundes (>120 apgr./min)
– Lineārais ātrums
No 0,2 līdz 1500 m/min (4500 pēdas/min)
Optiskais mērījums

– Griešanās ātruma
diapazons
No 3 līdz 99 999 apgr./min
- Precizitāte±0,05% no mērījuma vērtības ±1 vienība
– Mērīšanas attālumsNo 50 līdz 500 mm (no 1,9 līdz 19,7 pēdām)
– Darbības leņķis±45˚
– Lāzera sensorsIebūvēts 2. klases lāzers (1 gab.)
Kontakta mērījums
– Griešanās ātruma
diapazons
No 2 līdz 20 000 apgr./min
- Precizitāte±1% no mērījuma vērtības ±1 vienība
– Kontakta adapteriKomplektācijā iekļauti adapteri ar konusveida uzgali, konusveida padziļinājumu un ratu
Baterija9 V sārma baterija IEC 6F22 (1 gab.)
Darbības laiks12 stundas, lietojot nepārtraukti
Papildu barošanas avots6 V līdzstrāvas uzlādes pieslēgvieta (lādētājs nav iekļauts komplektācijā)
Izstrādājuma izmēri160 x 60 x 42 mm
Izstrādājuma svars160 g
Darba temperatūraNo 0 līdz 50 °C
Uzglabāšanas temperatūraNo –10 līdz +50 °C
Relatīvais mitrums10–90% relatīvā mitruma bez kondensāta
IP nominālsIP 40
Korpusa izmēri 260 x 85 x 180 mm
Kofera satursSKF tahometrs TKRT 10, 1 gab.
Kontakta adapteru komplekts, 1 gab.
9 V akumulatori, 1 gab.
Atstarojošās lentas komplekts, 1 gab.
Iespiesta lietošanas instrukcija
SKF logo