Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Daudzfunkcionālais digitālais tahometrs

Augsta precizitāte un plašas mērījumu veikšanas iespējas

Daudzfunkcionālais digitālais tahometrs TKRT 20
Daudzfunkcionālais digitālais tahometrs TKRT 20
Daudzfunkcionālais digitālais tahometrs TKRT 20 ir viegli lietojams un precīzs digitālais tahometrs, kas nodrošina griešanās vai lineārā ātruma mērīšanu, izmantojot lāzeru vai kontakt-mērījumu metodes. Tas ir aprīkots ar lāzeru un kontakta adapteru un nodrošina plašas ātruma mērīšanas iespējas piecos dažādos režīmos. Turklāt plašais leņķa diapazons ±80° attiecībā pret mērījuma objektu atvieglo mērīšanu vietās, kur ir grūti novietot tahometru tieši pretī objektam. Lāzera optiskā sistēma ļauj viegli un ātri izmērīt rotējošu iekārtu ātrumu no droša attāluma.
  • Izmantojot šo digitālo tahometru, lietotājs var izvēlēties mērīt:
    – apgr./min, apgr./s, metri, pēdas vai jardus minūtē vai sekundē);
    – garumu vai apgriezienu skaitu;
    – laika intervālu.
  • Tahometrs TKRT 20 nodrošina plašu ātruma mērījumu diapazonu un dažādus mērīšanas režīmus, tāpēc tas ir piemērots dažāda veida ātruma mērījumu veikšanai.
  • Plašais leņķa diapazons ±80° attiecībā pret mērījuma objektu atvieglo mērīšanu vietās, kur ir grūti novietot tahometru tieši pretī objektam.
  • Lielais apvēršamais LCD displejs ļauj viegli nolasīt rādījumus pat tad, ja ierīce ir vērsta uz leju pret iekārtas iekšējām daļām.
  • Kompakts, ar vienu roku lietojams instruments.
  • Ievietots koferī, kas nodrošina aizsardzību un ērtu pārnēsāšanu. 
  • Digitālo tahometru TKRT 20 var aprīkot arī ar attālo lāzera sensoru, kas ir pieejams kā papildus aksesuārs.

SKF TKRT 20 (1. att.)
Ievietots koferī, kas nodrošina aizsardzību un ērtu pārnēsāšanu.
Tehniskie dati
Apzīmējums
TKRT 20
Displejs
Vertikāls 5 ciparu LCD
Rādījuma precizitāte
Pilnībā automātiski pielāgota precizitāte līdz 0,001 vienībai vai nemainīga precizitāte ±1 vienība
Atmiņa
Pēdējā mērījuma vērtība tiek saglabāta 1 minūti
Zema bateriju uzlādes līmeņa indikators
Ir
Automātiskā izslēgšana
Pēc 1 minūtes
Mērījums

– Optiskie režīmi
Apgr./min un apgr./s (arī skaits un laika intervāls)
– Kontaktmērījumu režīmi
Apgr./min, apgr./s, metri, jardi, pēdas minūtē un sekundē
– Skaitīšanas režīmi
Kopējais apgriezienu skaits, metri, pēdas, jardi
– Laika intervālsSekundēs starp impulsiem (alternējošās kustības ātrums)
– Ātruma reģistrēšanas
līdzeklis
Maksimālais, minimālais vai vidējais ātrums
– Iztveršanas laiks
0,8 sekundes vai laiks starp impulsiem
0,1 sekundes automātiskā atlasīšana maksimālās vai minimālās tveršanas režīms
– Lineārais ātrums
No 0,3 līdz 1500 m/min (4500 pēdas/min) vai tam ekvivalents ātrums sekundē
Optiskais mērījums

– Griešanās ātruma
diapazons
No 3 līdz 99 999 apgr./min
- Precizitāte±0,01% no mērījuma vērtības ±1 vienība
– Mērīšanas attālumsNo 50 mm līdz 2000 mm
– Darbības leņķis±80˚
– Lāzera sensorsIebūvēts 2. klases lāzers (1 gab.)
– Attālais lāzera sensorsTMRT 1-56 (pieejams pēc izvēles)
Kontakta mērījums
– Griešanās ātruma
diapazons
Maks. 50 000 apgr./min 10 sekundes
- Precizitāte±1% no mērījuma vērtības ±1 vienība
– Kontakta adapteriKomplektācijā iekļauts adapters ar apgriezienu skaita mērīšanas konusveida uzgali un noņemamu attāluma mērīšanas rata bloku
BaterijaAAA sārma baterijas IEC LR03 (4 gab.)
Darbības laiks24 stundas, lietojot nepārtraukti
Papildu barošanas avotsNav pieejams
Izstrādājuma izmēri213 x 40 x 39 mm
Izstrādājuma svars170 g
Darba temperatūraNo 0 līdz 40 °C
Uzglabāšanas temperatūraNo –10 līdz +50 °C
Relatīvais mitrums10–90% relatīvā mitruma bez kondensāta
IP nominālsIP 40
Korpusa izmēri 260 x 85 x 180 mm
Kofera satursSKF tahometrs TKRT 20, 1 gab.
Kontakta adapteru TMRT 1-57 komplekts, 1 gab.
AAA akumulatori, 4 gab.
Atstarojošās lentas komplekts, 1 gab.
Iespiesta lietošanas instrukcija, 1 gab.
Kalibrēšanas sertifikāts, 1 gab.
SKF logo