Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Termogrāfijas kamera TKTI 21

Viegli lietojama termogrāfijas kamera iekārtu pārbaužu atvieglošanai

Ar SKF termogrāfijas kameru TKTI 21 iegūts infrasarkano staru termogrāfijas attēls
Termogrāfijas kamera TKTI 21
Termogrāfijas kamera TKTI 21 — IP 54
IP 54: aizsardzība pret ūdens šļakatām un putekļiem

Izmantojot SKF termogrāfijas kameru TKTI 21, apkopju un termogrāfijas speciālisti var ātri un viegli noteikt par problēmām liecinošos karstos punktus. Ar 160 x 120 pikseļu termodetektoru un foto kameru aprīkotā termogrāfijas kamera TKTI 21 ir piemērota dažādu mehānisko un elektrisko daļu apkopes pārbaužu veikšanai. Termogrāfijas kamera TKTI 21 nodrošina plašu temperatūras mērījumu diapazonu no –20 līdz +350 °C (no –4 līdz +662 °F), tāpēc tā ir piemērota lietošanai daudzās profilaktiskās apkopes programmās.

  • Temperatūras ierobežojuma vizuālais un skaņas trauksmes signāls brīdina lietotāju par normai neatbilstošu stāvokli.
  • Automātiskie karsto un auksto punktu rādītāji ātri norāda karstākās un aukstākās vietas mērījuma zonā.
  • Pieejami līdz pieciem pārvietojamiem temperatūras punktiem vai apgabaliem ar atsevišķiem starojamības iestatījumiem sarežģītāku mērījumu zonu analīzei.
  • Ekrānā var skatīt divu rādītāju temperatūras starpību, lai varētu ātri un viegli salīdzināt temperatūru.
  • Ir pieejami izotermu, temperatūras gradientu un apgabalu analīzes lodziņi padziļinātai mērījuma zonas analīzei.
  • Iebūvētās virsmu starojamības vērtību tabulas ļauj viegli iestatīt precīzāko starojamības vērtību.
  • Vienpadsmit pēc izvēles aktivizējamās krāsu paletes atvieglo lietošanu.
  • Pilnībā radiometriskie termogrāfijas un vizuālie attēli tiek saglabāti komplektācijā iekļautajā micro SD kartē.
  • Izmantojot datorprogrammatūru, attēliem var pievienot balss anotācijas turpmākai pārskatīšanai.
  • Videosignāla izvades funkcija ļauj rādīt reāllaika attēlu ārējā displejā, kurā to varat skatīt kopā ar citiem.
  • Komplektācijā ir iekļautas divas standarta videokameras baterijas un atsevišķs lādētājs, tāpēc kameru var ilgstoši lietot izbraukumā.
  • Izturīgā konstrukcija un korpuss, kuram ir piešķirts IP 54 nomināls, ļauj lietot kameru gandrīz jebkurā vietā.
  • Visaptverošais datorprogrammatūras komplekts bez lietotāju skaita ierobežojuma ļauj vēlāk veikt padziļinātu attēlu analīzi un izveidot profesionāla līmeņa atskaites.


Tehniskie dati
Apzīmējums
TKTI 21
Darbība
Termodetektors (FPA)
160 x 120 pikseļu FPA mikrobolometrs bez dzesēšanas
Displejs
3,5 collu krāsu LCD displejs ar LED aizmugurgaismojumu, 11 krāsu paletes, termogrāfijas vai vizuāls attēls
Siltumjutība
NETD ≤100 mK (0,10 °C), ja apkārtējā temperatūra ir 23 °C (73 °F) un mērzonas temperatūra ir 30 °C (86 °F)
Skata apgabals (FOV)
25 x 19°
Spektrālais diapazons
8–14 mikroni
Teorētiski novērtētā telpiskā izšķirtspēja IFOV apgabalā
2,77 mrad
Izmērāmā telpiskā izšķirtspēja IFOV apgabalā
8,31 mrad
Precizitāte
±2 °C vai ±2% no mērījuma vērtības (°C) atkarībā no tā, kura vērtība ir lielāka
Focus
Manuāla, izmantojot viegli pagriežamu gredzenu, ar minimālo attālumu 10 cm
Attēlveidošanas kamera
1,3 megapikseļu digitālā kamera
Lāzera tēmeklis
Iebūvēts 2. klases lāzers
Kadru nomaiņas un attēlu rādīšanas frekvence
9 Hz
Mērījums
Standarta režīms
No –20 līdz +350 °C (no –4 līdz +662 °F)
Mērīšanas režīmi
Līdz 4 pārvietojamiem punktiem. Līdz 3 pārvietojamiem apgabaliem un 2 pārvietojamām līnijām (maksimālā, minimālā un vidējā temperatūra). Automātiska temperatūras starpības noteikšana. Karstie un aukstie punkti. Vizuāli un skaņas trauksmes signāli. Izotermas.
Starojamības korekcija
Lietotāja iestatāma diapazonā no 0,1 līdz 1,0 ar iedaļu 0,01, nodrošinot atstarotās un apkārtējās temperatūras kompensēšanu.
Var atsevišķi pielāgot katra rādītāja starojamību. Ir iebūvēta bieži lietoto virsmu starojamības vērtību tabula.
Attēlu uzglabāšana
Datu nesējs
2 GB micro SD karte
Skaits
Līdz 10 000 attēlu komplektācijā iekļautajā micro SD kartē
Balss anotācijas
Izmantojot iebūvēto mikrofonu, var ierunāt līdz 60 sekunžu ierakstu katram attēlam
Programmatūra
Komplektācijā iekļauta programmatūras komplekts SKF TKTI Thermal Camera. Tā ir visaptveroša attēlu analīzes un ziņojumu izveides programmatūra, kas ir saderīga ar kamerām TKTI 21 un TKTI 31. Vietnē SKF.com ir pieejami programmatūras bezmaksas atjauninājumi.
Datora prasības
Dators, kurā darbojas operētājsistēma Windows XP, Vista, Windows 7 vai jaunāka operētājsistēma
Savienojumi
Savienojums ar datoru
Mini USB savienotājs attēlu eksportēšanai uz datorprogrammatūru (kabelis ir iekļauts komplektācijā)
Ārējās līdzstrāvas padeves ieeja
12 V līdzstrāvas ieejas savienotājs (līdzstrāvas lādētājs nav iekļauts komplektācijā)
Video izeja
Mini izejas ligzda reāllaika attēlu skatīšanai (1 gab.) (kabelis ar mini izejas ligzdu un video spraudni ir iekļauts komplektācijā)
Stiprinājums
Turama rokā un aprīkota ar 0,25 collu BSW tipa trijkāja stiprinājumu
Baterija un barošana
Baterija
14,8 W, 7,4 V standarta videokameras litija jonu baterijas (2 gab.). Lādējamas un nomaināmas kameras lietošanas laikā
Darbības laiks
Līdz 4 stundām, lietojot nepārtraukti ar spilgtuma iestatījumu 80%
Strāvas adapters
Kompakts ārējais 100–240 V, 50–60 Hz maiņstrāvas bateriju lādētājs ar Eiropas standarta kabeli un ASV, Lielbritānijas un Austrālijas standarta spraudņiem
Uzlādes laiks
2 stundas un 45 minūtes
Pilna sistēma
Saturs
Termogrāfijas kamera TKTI 21 ar 2 baterijām; maiņstrāvas bateriju lādētājs; micro SD karte (2 GB); savienojuma kabelis ar mini USB un USB spraudni; savienojuma kabelis ar mini izejas ligzdu un video spraudni; micro SD kartes USB adapters; kompaktdisks, kurā ir iekļauta lietošanas instrukcija un datorprogrammatūra; kalibrēšanas un atbilstības sertifikāts; īsā pamācība (angļu valodā); koferis
Garantija
2 gadu standarta garantija
Kofera izmēri (P x Dz x A)
105 x 230 x 345 mm
Svars (ar baterijām)
1,1 kg
SKF logo