Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Kontakta termometrs

Precīzi temperatūras mērījumi, izmantojot divus kanālus

Kontakta termometrs TKDT 10
Kontakta termometrs TKDT 10
SKF termometrs TKDT 10 ir piemērots visdažādākajiem lietošanas veidiem, un tam var pievienot divas SKF temperatūras zondes. Liels LCD displejs ar aizmugurgaismojumu ļauj viegli nolasīt temperatūras mērījumu rezultātus gandrīz jebkurā apgaismojumā.
  • Kontakta mērījumu temperatūras diapazons no –200 līdz +1372 °C (no –328 līdz +2501 °F)
  • Komplektācijā ir iekļauta temperatūras zonde TMDT 2-30 (maksimālā temperatūra 900 °C (1652 °F)), kas ir piemērota dažāda veida mērījumiem, tieši pieskaroties virsmai.
  • Var izmantot ar jebkuru SKF temperatūras zondi, tostarp TIH P20 zondi, kas iekļauta SKF indukcijas sildītāju komplektā
  • Var izmantot ar papildu otru SKF temperatūras zondi, lai parādītu zondes temperatūru vai temperatūras atšķirību starp zondēm
  • Temperatūras mērījumu rezultāti tiek rādīti °C, °F vai kelvinos (K).
  • Temperatūras rādījumu var nofiksēt, lai atvieglotu tā nolasīšanu.
  • Var skatīt minimālo, maksimālo un vidējo temperatūru kopā ar laika zīmogu.
  • Lietotāja aktivizējamā automātiskās izslēgšanas funkcija palielina bateriju darbības laiku.
  • Ievietots izturīgā koferī (1. att.)
Tehniskie dati
Apzīmējums
TKDT 10
Displejs
Liels LCD displejs ar aizmugurgaismojumu
Rādījuma precizitāte
0,1° mērījumiem līdz 1000°, pretējā gadījumā 1°
Displejs ar aizmugurgaismojumu
Ieslēdzams/izslēdzams
Mērīšanas režīmi
Minimālās, maksimālās un vidējas temperatūras, temperatūras starpības un divu temperatūras mērījumu rādījums
Mērvienības
°C, °F, K
Automātiskā izslēgšana
Pēc 20 minūtēm, ieslēdzama/izslēdzama
– Temperatūra, izmantojot zondi
No –200 līdz +1372 °C (no –328 līdz +2501 °F)
Precizitāte
>–100 °C (>–148 °F): ±0,5% no mērījuma vērtības ±1 °C (1,8 °F)
Saderība ar zondēm
K tipa savienotāji (2 gab.)
Komplektācijā iekļautā zonde
TMDT 2-30, piemērota līdz 900 °C (1650 °F) temperatūras mērīšanai
Komplektācijā iekļautās zondes garums
130 mm
Zondes reaģēšanas laiks
2,3 sekundes (TMDT 2-30)
BaterijaAAA sārma baterijas IEC LR03 (3 gab.)
Darbības laiks18 stundas parastas lietošanas režīmā (ar ieslēgtu aizmugurgaismojumu)
Izstrādājuma izmēri160 x 63 x 30 mm
Izstrādājuma svars200 g
Darba temperatūraNo 0 līdz 50 °C
Uzglabāšanas temperatūraNo –10 līdz +60 °C
Relatīvais mitrums10–90% relatīvā mitruma bez kondensāta
IP nominālsIP 40
Korpusa izmēri530 x 85 x 180 mm
Komplekta satursTermometrs ar 1 kontakta zondi TMDT 2-30
3 AAA baterijas
1 izdrukāta lietošanas instrukcija
SKF logo