Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Infrasarkano staru un kontakta termometrs ar diviem lāzeriem

SKF bezkontakta infrasarkano staru termometrs TKTL 30
SKF infrasarkano staru digitālais termometrs TKTL 30
Kontakta un bezkontakta infrasarkanā starojuma termometrs ar plašu mērījumu diapazonu un divu lāzeru tēmekli
  • Plašs temperatūras mērījumu diapazons no –60 līdz +1000 °C.
  • Temperatūras kontaktmērījumu diapazons no –64 līdz +1400 °C.
  • Divu lāzeru tēmekļa funkcija nodrošina mērījuma apgabala diametra vizualizēšanu, tādējādi palīdzot lietotājam precīzi noteikt mērījuma apgabalu.
  • Attāluma un mērījuma apgabala attiecība 50:1 nodrošina precīzus temperatūras mērījumus no liela attāluma un ļauj mērīt mazu apgabalu temperatūru.
  • Lietotāja pielāgojams mērvirsmas starojamības iestatījums no 0,1 līdz 1,0 ļauj mērīt gandrīz jebkuru virsmas temperatūru.
  • Komplektācijā ir iekļauta temperatūras zonde TMDT 2-30 (maksimālā temperatūra 900 °C), kas ir piemērota dažāda veida mērījumiem, tieši pieskaroties.
  • Var izmantot kopā ar jebkuru SKF temperatūras zondi
  • Lietotājs var izvēlēties kādu no vairākiem mērīšanas režīmiem, tostarp maksimālās, minimālās un vidējās temperatūras, temperatūras starpības un divu temperatūru zonde+infra temperatūras rādījumu, kā arī skenēšanas funkciju.
  • Lietotājs var izvēlēties augstas un zemas temperatūras trauksmes signāla līmeņus, kurus sasniedzot, tiek atskaņots brīdinājuma skaņas signāls.
  • No režīma atkarīgā automātiskās izslēgšanas funkcija nodrošina optimālu bateriju darbības laiku.
  • Ievietots izturīgā koferī
Tehniskie dati
Apzīmējums
TKTL 30
Apraksts
Infrasarkano staru digitālais termometrs
Temperatūras diapazons, izmantojot infrasarkanos starus
No –60 līdz +1000 °C
Temperatūras diapazons, izmantojot zondi
No –64 līdz +1400 °C
Komplektācijā iekļautā zonde
TMDT 2-30, piemērota līdz 900 °C temperatūras mērīšanai
Apkārtējās vides ierobežojumi

Ekspluatācijas temperatūra no 0 līdz 50 °C
Relatīvais mitrums no 10 līdz 95%
Glabāšanas temperatūra no –20 līdz 65 °C
Relatīvais mitrums no 10 līdz 95%
Precizitāte visā mērījumu diapazonā
(apkārtējā temperatūra: 23 ±3 °C)
±2% no mērījuma vērtības vai 2 °C atkarībā no tā, kura vērtība ir lielāka
Reaģēšanas laiks (90%)
<1000 ms
Displejs
LCD
Rādījuma precizitāte
0,1 °C/F no –9,9 līdz 199,9, pretējā gadījumā 1 °C/F
Attāluma un mērījuma apgabala attiecība
50:1
Spektrālā jutība
8–14 µm
Starojamība
0,1–1,0
Lietotāja aktivizējams displejs ar aizmugurgaismojumu
Ieslēdzams/izslēdzams
Lietotāja aktivizējams lāzera rādītājs
Ieslēdzams/izslēdzams
Mērīšanas režīmi
Maksimālās, minimālās un vidējas temperatūras, temperatūras starpības un divu zonde+infra mērījumu režīms
Trauksmes signālu režīmi
Augstas un zemas temperatūras trauksmes signāla līmeņi, kurus sasniedzot, tiek atskaņots brīdinājuma skaņas signāls
Lāzera viļņa garums
630–650 nm
Lāzers
2. klase
Lāzera maksimālā jauda
1 mW
Izmēri
203,3 x 197 x 47 mm
Iepakojums
Izturīgs koferis
Korpusa izmēri
530 x 85 x 180 mm
Svars
Kopā (ar koferi): 1080 g
TKTL 30: 370 g
Baterija
AAA sārma baterijas IEC LR03 (2 gab.)
Akumulatora darbības laiks
140 stundas, izmantojot lāzeru, bet neizmantojot aizmugurgaismojumu
Pretējā gadījumā 18 stundas
Izslēgšana
Infrasarkano staru režīmā automātiski 60 s pēc aktivizēšanas pogas atlaišanas (manuāli var izvēlēties iestatījumu 60 min)
Zondes režīmā automātiski pēc 12 min.
EMS standarti
EMC 2004/108/EK
SKF logo