Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Divu lāzeru infrasarkanā starojuma un kontakta video termometrs

Katram mehāniķim ir vajadzīgs infrasarkanā starojuma termometrs

Infrasarkanā starojuma un kontakta video termometrs TKTL 40
Infrasarkanā starojuma un kontakta video termometrs TKTL 40
SKF termometrs TKTL 40 ir pārnēsājams, viegls un daudzfunkcionāls instruments temperatūras mērīšanai no droša attāluma. Lai displejā tiktu parādīta temperatūras vērtība, ir tikai jānotēmē un jānospiež aktivizēšanas poga. Lietotāji var arī izmantot komplektācijā iekļauto zondi, lai mērītu temperatūru pieskaroties. Ar šo daudzfunkcionālo instrumentu var arī uzņemt attēlus un videoierakstus, kuros ir redzamas temperatūras mērījumu vērtības. Turklāt ar šo termometru var mērīt arī vairākus apkārtējās vides parametrus un skatīt šo mērījumu vērtības.
  • Plašs ar infrasarkanajiem stariem veikto temperatūras mērījumu diapazons no –50 līdz +1000 °C
  • Kontakta mērījumu temperatūras diapazons no –50 līdz +1370 °C
  • Iebūvētā kamera ļauj uzņemt, saglabāt, atkārtoti skatīt un eksportēt uz datoru attēlus un videoierakstus, kuros ir iekļauta mērījumu informācija.
  • Var skatīt un saglabāt tādu apkārtējās vides parametru vērtības kā apkārtējā temperatūra, rasas punkta temperatūra, mitruma temperatūra un relatīvais mitrums.
  • Divu lāzeru tēmeklis nodrošina mērījuma apgabala vizualizēšanu.
  • Attāluma un mērījuma apgabala attiecība 50:1 nodrošina precīzus temperatūras mērījumus no liela attāluma un ļauj mērīt mazu apgabalu temperatūru.
  • Lietotāja pielāgojams virsmas starojamības iestatījums no 0,1 līdz 1,0 ļauj mērīt gandrīz jebkuru virsmas temperatūru.
  • Komplektācijā ir iekļauta temperatūras zonde TMDT 2-30 (maksimālā temperatūra 900 °C) mērījumiem, tieši pieskaroties. Var izmantot kopā ar jebkuru citu SKF temperatūras zondi
  • Lietotājs var izvēlēties kādu no vairākiem mērīšanas režīmiem, tostarp maksimālās, minimālās un vidējās temperatūras, temperatūras starpības un divu zondi+infra temperatūras rādījumu.
  • Izmantojot datu reģistrēšanas funkciju, var vizuāli attēlot temperatūras izmaiņas laika gaitā
  • Lietotājs var izvēlēties augstas un zemas temperatūras trauksmes signāla līmeņus, kurus sasniedzot, tiek atskaņots brīdinājuma skaņas signāls.
  • Lietotāja aktivizējamā automātiskās izslēgšanas funkcija nodrošina optimālu lādējamās baterijas darbības laiku.
  • Ievietots izturīgā koferī (1. att.)
Tehniskie dati
Apzīmējums
TKTL 40
Displejs
2,2 collu 320 x 240 pikseļu krāsu LCD displejs ar aizmugurgaismojumu
Rādījuma precizitāte0,1° mērījumiem līdz 1000°, pretējā gadījumā 1°
Starojamības iestatījums
0,1–1,0
Displejs ar aizmugurgaismojumu
Vienmēr ieslēgts
Mērīšanas režīmi
Minimālās, maksimālās un vidējas temperatūras un divu ar zondi/infrasarkanajiem stariem veikto temperatūras mērījumu datu reģistrēšana
HVAC funkcijas
Mitruma temperatūras, rasas punkta temperatūras, mitruma līmeņa un gaisa temperatūras mērījumi
Trauksmes signālu režīmi
Augstas un zemas temperatūras trauksmes signāla līmeņi, kurus sasniedzot, tiek atskaņots trauksmes skaņas signāls
Fotoattēlu un video režīms
640 x 480 pikseļu kamera, attēli (JPEG) un videoieraksti (3 GP)
Atmiņa
310 MB iekšējā atmiņa, kuru var palielināt, izmantojot micro SD karti (maks. 8 GB)
Savienojums ar datoru
Jā, komplektācijā ir iekļauts mini USB kabelis
Lāzera rādītājs
Iebūvēti 2. klases lāzeri (2 gab.), ieslēdzami/izslēdzami
Lāzera maksimālā jauda
1 mW
Automātiskā izslēgšana3 minūtes, pielāgojams iestatījums
Trijkāja stiprinājums1/4 collas BSW tipa
Infrasarkanā starojuma temperatūras mērījums
– Attāluma un mērījuma apgabala lieluma attiecība (D:S)50:1
– Temperatūras diapazons, izmantojot infrasarkanos starus
No –50 līdz +1000 °C
- PrecizitāteNo 20 līdz 500 °C ±1% no mērījuma vērtības vai 1 °C atkarībā no tā, kura vērtība ir lielāka
No 500 līdz 1000 °C: ±1,5% no mērījuma vērtības
No –50 līdz 20 °C: ±3,5 °C (6,3 °F)
– Reaģēšanas laiks<300 ms
– Spektrālā precizitāte8–14 μm
Mērījums ar kontakta zondi
– Temperatūra, izmantojot zondiNo –50 līdz +1370 °C
– Saderība ar zondēmK tipa zondes
– Komplektācijā iekļautā zondeTMDT 2-30, piemērota līdz 900 °C
temperatūras mērīšanai
- PrecizitāteNo 0 līdz 1370 °C: ±0,5% no mērījuma vērtības ±1,5 °C
No –50 līdz 0 °C: ±2,5 °C
BaterijaLādējama 3,7 V, 1400 mAh, 5,2 W litija jonu barterija (1 gab.)
Darbības laiks4 stundas, lietojot nepārtraukti
Strāvas adaptersKompakts 100–240 V, 50–60 Hz maiņstrāvas lādētājs ar Eiropas, ASV, Lielbritānijas un Austrālijas standarta spraudņiem
Uzlādes laiks2 stundas, izmantojot maiņstrāvas adapteru
Izstrādājuma izmēri205 x 155 x 62 mm
Izstrādājuma svars500 g
Darba temperatūraNo 0 līdz 50 °C
Uzglabāšanas temperatūraNo –10 līdz +60 °C
Relatīvais mitrums10–90% relatīvā mitruma bez kondensāta
IP nominālsIP 40
Korpusa izmēri530 x 85 x 180 mm
Kofera saturs1 infrasarkano staru termometrs TKTL 40
1 kontakta zonde TMDT 2-30
1 maiņstrāvas akumulators
1 mini USB-USB savienojuma kabelis
1 drukāta lietošanas instrukcija
1 mini trijkājis
SKF logo