Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Universālais termometrs

Precīzi temperatūras mērījumi galveno nozaru vajadzībām

Universālais termometrs ThermoPen TMTP 200
Universālais termometrs ThermoPen TMTP 200
ThermoPen ir viegli lietojams un izturīgs 'kabatas zimēra' termometrs. Tā izturīgais zondes uzgalis ar un lokano kabeli nodrošina ciešu saskari ar virsmām, ļaujot veikt precīzus temperatūras mērījumus. Tā kā termometrs ThermoPen ir vajadzīgs katram apkopes inženierim, tā komplektācijā ir iekļauts ērts, pie jostas piestiprināms maks, kas nodrošina aizsardzību un ērtu pārnēsāšanu. Ar termometru ThermoPen var ātri un precīzi nomērīt visdažādāko rūpniecisko iekārtu daļu, piemēram, gultņu korpusu un pārnesumkārbu, temperatūru.
  • Kompakta un ergonomiska konstrukcija
  • Plašs mērījumu diapazons no –40 līdz 200 °C (no –40 līdz 392 °F)
  • Iespēja izvēlēties temperatūras rādījumu °C vai °F
  • Lokanais zondes uzgalis nodrošina labāku saskari ar virsmu un augstu mērījumu precizitāti
  • Izturīgs pret putekļu iekļūšanu un ūdensizturīgs (IP 65)
  • Maksimālās temperatūras funkcija ļauj saglabāt maksimālo temperatūras vērtību
  • Automātiskās izslēgšanas funkcija
  • Īpaši zems enerģijas patēriņš
Tehniskie dati
Apzīmējums
TMTP 200
Temperatūras diapazons
No –40 līdz 200 °C (no –40 līdz 392 °F)
Elektroniskā precizitāte
± 0,5 °C (£ 0,9 ºF)
Rādījuma precizitāte
1 °C/°F
Zonde
K-tips
Korpusa izmēri 260 x 85 x 180 mm
Izmēri
163 x 50 x 21 mm
Svars
95 g
Baterija
AAA (LR03) (3 gab.)
Akumulatora darbības laiks
4000 stundu (vidējais ilgums, izmantojot sārma baterijas)
Izslēgšana
Ar pogu vai automātiski pēc 5 minūtēm
Rādījumi displejā
Temperatūra (°C vai °F), maksimālā temperatūra, pārsniegts diapazons, bojāta zonde, zems bateriju uzlādes līmenis
IP nomināls
IP 65
Triecienizturība / kritienam
1 m
SKF logo