Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Infrasarkanā starojuma termometrs darbam smagos apstākļos

Infrasarkanā starojuma termometrs CMSS 3000-SL
Šis rokas bezkontakta infrasarkano staru termometrs darbam smagos apstākļos ir piemērots lietošanai dažādos veidos. Tas ir izturīgs un viegli lietojams un ļauj drošā veidā mērīt karstu, bīstamu, kustīgu vai grūti sasniedzamu objektu temperatūru, nepieskaroties objektiem.
  • Divu lāzeru tēmeklis
  • Pielāgojama starojamība
  • Attāluma un mērījuma apgabala attiecība 50:1
  • Temperatūras diapazons no –60 līdz +1000 °C
    (no –75 līdz +1800 °F)
  • Īpaši ilgs bateriju darbības laiks.
  • Augstas un zemas temperatūras trauksmes signāls
  • Maksimālās, minimālās un vidējās temperatūras un temperatūras starpības rādījumi
  • LCD displejs ar dzintardzeltenu aizmugurgaismojumu
  • Augstas intensitātes baltas gaismas LCD lampa
  • Spēcīgs magnēts roktura pamatnē
Tehniskie dati
Apzīmējums
CMSS 3000-SL
Apraksts
Rokas infrasarkano staru termometrs darbam smagos apstākļos
Mērījumu diapazons
No –60 līdz +1000 °C (no –75 līdz +1800 °F)
Darba temperatūras diapazons
No 0 līdz 50 °C
Precizitāte
Objekta temperatūra = no 15 līdz 35 °C (no 60 līdz 95 °F),
Apkārtējā temperatūra = 25 °C (75 °F), ±1 °C (±2 °F)

Objekta temperatūra = no 35 līdz 1000 °C (no 90 līdz 1800 °F),
Apkārtējā temperatūra = 25 °C, ±3 °C (75 °F, ±5 °F);
±2% no mērījuma vērtības vai +2 °C (+4 °F) atkarībā no tā, kura vērtība ir lielāka
Rezultātu atjaunināšanas frekvence
1,4 Hz
Viļņa garuma jutība
No 8 līdz 14 μm
Virsmas starojamības rādītājs
Noklusējuma iestatījums 0,95, var pielāgot diapazonā no 0,1 līdz 1 ar iedaļu 0,01
Relatīvais mitrums
No 5 līdz 95% bez kondensāta
Rādījuma precizitāte
No –9,9 līdz +199,9 °C;
0,1 °C (0,2 °F)
Reaģēšanas laiks (90%)
<1 s
Attāluma un mērījuma apgabala diametra attiecība
50:1
Izmēri
47,0 x 197,0 x 203,3 mm

Svars
386,1 g ar baterijām
Barošana
Divas AAA baterijas (iekļautas komplektācijā)
Akumulatora darbības ilgums 
Parasti 180 stundas, ne mazāk kā 140 stundas, lietojot nepārtraukti (sārmu baterijas, neizmantojot lāzeru un aizmugurgaismojumu)
Režīmi
Maksimālā, minimālā un vidējā temperatūra, temperatūras starpība un fiksēšana
SKF logo