Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Infrasarkanā starojuma un kontakta termometrs

Infrasarkano staru un kontakta termometrs TKTL 20
SKF infrasarkano staru termometrs ar lāzeru un kontakta adapteru TKTL 20
Digitāls infrasarkano staru termometrs ar lāzeru un kontakta adapteru sniedz plašas temperatūras mērīšanas iespējas
  • Infrasarkanā starojuma temperatūras mērījumu diapazons no –60 līdz +625 °C
  • Kontakta mērījumu temperatūras diapazons no –64 līdz +1400 °C
  • Attāluma un mērījuma apgabala attiecība 16:1 ļauj veikt precīzus temperatūras mērījumus no attāluma
  • Lietotāja pielāgojams virsmu starojamības iestatījums no 0,1 līdz 1,0
  • ļauj pielāgoties/mērīt gandrīz jebkura materiāla virsmu temperatūru.
  • Komplektācijā ir iekļauta temperatūras zonde TMDT 2-30 (maksimālā temperatūra 900 °C), kas ir piemērota dažāda veida mērījumiem, tieši pieskaroties.
  • Var izmantot kopā ar jebkuru SKF temperatūras zondi
  • Lietotājs var izvēlēties kādu no vairākiem mērīšanas režīmiem, tostarp maksimālās, minimālās un vidējās temperatūras, temperatūras starpības un divu zonde+infra temperatūras rādījumu, kā arī skenēšanas funkciju.
  • Lietotājs var izvēlēties augstas un zemas temperatūras trauksmes signāla līmeņus, kurus sasniedzot, tiek atskaņots brīdinājuma skaņas signāls.
  • No režīma atkarīgā automātiskās izslēgšanas funkcija nodrošina optimālu bateriju darbības laiku.
  • Krāsu displejs, kurā tiek rādīta temperatūras izmaiņu tendence
  • Ievietots izturīgā koferī (1. att.)
Tehniskie dati
Apzīmējums
TKTL 20
Apraksts
Infrasarkano staru digitālais termometrs
Temperatūras diapazons, izmantojot infrasarkanos starus
No –60 līdz +625 °C
Temperatūras diapazons, izmantojot zondi
No –64 līdz +1400 °C
Komplektācijā iekļautā zonde
TMDT 2-30, piemērota līdz 900 °C temperatūras mērīšanai
Apkārtējās vides ierobežojumi

Ekspluatācijas temperatūra no 0 līdz 50 °C
Relatīvais mitrums no 10 līdz 95%
Glabāšanas temperatūra no –20 līdz 65 °C
Relatīvais mitrums no 10 līdz 95%
Precizitāte visā mērījumu diapazonā

(apkārtējā temperatūra: 23 ±3 °C)
Apkārtējā temperatūra: no 0 līdz 635 °C ±2% no mērījuma vērtības vai 2 °C atkarībā no tā, kura vērtība ir lielāka

Apkārtējā temperatūra: no –60 līdz 0 °C ±(2 °C +0,05/grāds)
Reaģēšanas laiks (90%)
<1000 ms
Displejs
Krāsu LCD
Rādījuma precizitāte
0,1 °C/F no –9,9 līdz 199,9, pretējā gadījumā 1 °C/F
Attāluma un mērījuma apgabala attiecība
16,1
Spektrālā jutība
8–14 µm
Virsmas starojamība
0,1–1,0
Lietotāja aktivizējams displejs ar aizmugurgaismojumu
Ieslēdzams/izslēdzams
Lietotāja aktivizējams lāzera rādītājs
Ieslēdzams/izslēdzams
Mērīšanas režīmi
Maksimālās, minimālās un vidējas temperatūras, temperatūras starpības un divu zonde+infra mērījumu režīms
Trauksmes signālu režīmi
Augstas un zemas temperatūras trauksmes signāla līmeņi, kurus sasniedzot, tiek atskaņots brīdinājuma skaņas signāls
Lāzera viļņa garums
630–650 nm
Lāzers
2. klase
Lāzera maksimālā jauda
1 mW
Izmēri
195 x 70 x 48 mm
Iepakojums
Izturīgs koferis
Korpusa izmēri
530 x 85 x 180 mm
Svars
Kopā (ar koferi): 1,1 kg
TKTL 20: 230 g
Baterija
AAA sārma baterijas IEC LR03 (2 gab.)
Akumulatora darbības laiks
18 stundas
Izslēgšana
Infrasarkano staru režīmā automātiski 60 s pēc aktivizēšanas pogas atlaišanas
(manuāli var izvēlēties iestatījumu 60 min)
Zondes režīms automātiski pēc 12 min.
EMS standarti
EN 61326-1,-2-2:2006
Lāzera standarti
21CFR, Ch 1-J
SKF logo