Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Infrasarkano staru termometrs

Bezkontakta infrasarkano staru termometrs TKTL 10
Infrasarkano staru termometrs
Rokas infrasarkano staru termometrs ir katram mehāniķim vajadzīgs instruments
  • Infrasarkanā starojuma temperatūras mērījumu diapazons no –60 līdz +625 °C
  • Kontakta mērījumu temperatūras diapazons no –64 līdz +1400 °C
  • Attāluma un mērījuma apgabala attiecība 16:1 ļauj veikt precīzus temperatūras mērījumus no attāluma
  • Lietotāja pielāgojams mērvirsmas starojamības iestatījums no 0,1 līdz 1,0 ļauj mērīt gandrīz jebkuru virsmas temperatūru.
  • Krāsu displejs, kurā tiek rādīta temperatūras izmaiņu tendence.
  • Komplektācijā ir iekļauta temperatūras zonde TMDT 2-30 (maksimālā temperatūra 900 °C / 1 652 °F)), kas ir piemērota dažādu veidu mērījumiem, tieši pieskaroties.
  • Var izmantot kopā ar jebkuru citu SKF temperatūras zondi
  • Lietotājs var izvēlēties kādu no vairākiem mērīšanas režīmiem, tostarp maksimālās, minimālās un vidējās temperatūras, temperatūras starpības un divu temperatūru zondes/infrasarkano staru temperatūras rādījumu, kā arī skenēšanas funkciju.
  • Lietotājs var izvēlēties augstas un zemas temperatūras trauksmes signāla līmeņus, kurus sasniedzot tiek atskaņots brīdinājuma skaņas signāls.
  • No režīma atkarīgā automātiskās izslēgšanas funkcija nodrošina optimālu bateriju darbības laiku.
  • Ievietots izturīgā koferī.
Tehniskie dati
Apzīmējums
TKTL 10
Apraksts
Rokas infrasarkano staru termometrs
Temperatūras diapazons, izmantojot infrasarkanos starus
No –60 līdz +625 °C (–76 to +1 157 °F)
Vides ierobežojumi
Darbības temperatūra: no 0 līdz 50 °C
Relatīvais mitrums: no 10 līdz 95%

Glabāšanas temperatūra: no -20 līdz +65 °C
Relatīvais mitrums: no 10 līdz 95%
Precizitāte visā mērījumu diapazonā


(apkārtējā temperatūra: 23 ±3 °C)
Apkārtējā temperatūra: no 0 līdz 625 °C ±2% no mērījuma vērtības vai
2 °C atkarībā no tā, kura vērtība ir lielāka

Apkārtējā temperatūra: no –60 līdz 0 °C
±(2 °C +0,05/grāds)
Reaģēšanas laiks (90%)
<1000 ms
Displejs
LCD
Rādījuma precizitāte
0,1 °C/F no –9,9 līdz 199,9, pretējā gadījumā 1 °C/F
Attāluma un mērījuma apgabala attiecība
16:1
Spektrālā jutība
8–14 µm
Starojamība
Rūpnīcas iestatīta uz 0,95
Lietotāja (de-)aktivizējams displeja izgaismojums
Nē, vienmēr ieslēgts
Lietotāja aktivizējams lāzera tēmeklis
Nē, vienmēr ieslēgts
Mērīšanas režīmi
Maksimālā temperatūra
Lāzera viļņa garums
635–650 nm
Lāzers
2. klase
Lāzera maksimālā jauda
1 mW
Izmēri
195 x 70 x 48 mm
Iepakojums
Kartona kaste
Svars
230 g
Baterija
AAA sārma baterijas IEC LR03 (2 gab.)
Akumulatora darbības laiks
18 stundas
Izslēgšana
Automātiski 15 s pēc aktivizēšanas pogas atlaišanas
EMS standarti
EN 61326-1,-2-2:2006
Lāzera standarti
21CFR, Ch 1-J
SKF logo