Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

K tipa termo zondes

Plašs termoelektrisko zonžu klāsts dažādiem lietošanas veidiem

Uzņēmums SKF piedāvā plašu K tipa termoelektrisko zonžu klāstu lietošanai ar SKF termometriem.
Tālāk ir norādīti tipiskie lietošanas veidi.
  • Virsmas mērījumiem (TMDT 2-30, -31, -32, -33)
  • Gāzes un šķidruma mērījumiem (TMDT 2-34)
  • Daļēji cietu materiālu mērījumiem (TMDT 2-35)
  • Skavas tipa cauruļu mērījumiemem (TMDT 2-36)
  • Rotējošu virsmu mērījumiem (TMDT 2-40)
  • Šķidra krāsainā metāla mērījumiem (TMDT 2-41)
  • Apkārtējās vides temperatūras mērījumiem (TMDT 2-42)
  • Gāzu temperatūras mērījumiem — stieples zonde (TMDT 2-38, -39)
  • Virsmas mērījumiem smagos darba apstākļos (TMDT 2-43)
Visas zondes var izmantot ar SKF termometriem bez pārkalibrēšanas.
Komponentu pasūtīšanas informācija
Apzīmējums
Apraksts
TMDT 2-30
Standarta virsmas mērījumu zonde.
Paredzēta cietu virsmu, piemēram, gultņu, gultņu korpusu, dzinēja bloku, krāsns aizsargu utt., temperatūras mērīšanai.
Maks. temp. 900 °C / 1650 °F
Reakcijas laiks 2,3 sek.
TMDT 2-31
Magnētiskā virsmas mērījumu zonde.
Paredzēta cietu, magnētisku virsmu temperatūras mērīšanai. Iebūvētā siltuma novadītāja konstrukcija un mazā masa samazina termisko inerci un nodrošina precīzu temperatūras mērījumu.
Maks. temp. 240 °C / 460 °F
Reakcijas laiks 7,0 sek.
TMDT 2-32
Izolētā virsmas mērījumu zonde.
Paredzēta elektroinstalācijas īsslēguma riskam pakļautu cietu virsmu, piemēram, elektromotoru, transformatoru utt., temperatūras mērīšanai.
Maks. temp. 200 °C / 390 °F
Reakcijas laiks 5,5 sek.
TMDT 2-33
Labās puses leņķveida virsmas mērījumu zonde.
Paredzēta cietu virsmu, piemēram, iekārtu sastāvdaļu, dzinēju utt., temperatūras mērīšanai smagos apstākļos.
Maks. temp. 450 °C / 840 °F
Reakcijas laiks 8,0 sek.
TMDT 2-34
Gāzes un šķidruma mērījumu zonde.
Aprīkota ar lokanu nerūsējošā tērauda galeni un paredzēta šķidrumu, eļļu, skābju un citu līdzīgu vielu temperatūras mērīšanai, kā arī lietošanai augstā temperatūrā, piemēram, atklātas liesmas mērījumiem (nav paredzēta kausēta alumīnija mērījumiem).
Maks. temp. 1100 °C / 2010 °F
Reakcijas laiks 12,0 sek.
TMDT 2-34/1.5
Gāzes un šķidruma mērījumu zonde.
Tāda pati kā zonde TMDT 2-34, taču aprīkota ar šauru galeni un nodrošina īsāku reaģēšanas laiku. Ļoti lokana un īpaši piemērota gāzu temperatūras mērīšanai.
Maks. temp. 900 °C /1650 °F
Reakcijas laiks 6,0 sek.
TMDT 2-35
Zonde ar asu uzgali.
To var viegli ievietot daļēji cietos materiālos, piemēram, pārtikas produktos, gaļā, plastmasas izstrādājumos, asfaltā, sasaldētos produktos utt.
Maks. temp. 600 °C / 1110 °F
Reakcijas laiks 12,0 sek.
TMDT 2-36
Cauruļu skavas zonde.
Paredzēta cauruļu, kabeļu un citu līdzīgu objektu temperatūras mērīšanai.
Diametrs līdz ø35 mm (1,4 collas).
Maks. temp. 200 °C / 390 °F
Reakcijas laiks 8,0 sek.
TMDT 2-37

Pagarinātājs.
Paredzēts lietošanai ar visām K tipa zondēm. Pēc pieprasījuma ir pieejami īpaša garuma pagarinātāji.

TMDT 2-38
Stieples zonde.
Šaura, viegla un ļoti ātri reaģējoša zonde ar stiklplasta izolāciju.
Maks. temp. 300°C / 570°F
Reakcijas laiks 5,0 sek.
TMDT 2-39
Stieples zonde augstas temperatūras mērīšanai.
Šaura, viegla un ļoti ātri reaģējoša zonde ar keramikas izolāciju.
Maks. temp. 1350 °C / 2460 °F
Reakcijas laiks 6,0 sek.
TMDT 2-40
Rotējošā zonde.
Paredzēta kustīgu vai rotējošu līdzenu virsmu temperatūras mērīšanai.
Četri rullīšu gultņi nodrošina piemērotu saskari ar virsmām.
Maksimālais ātrums: 500 m/min
Maks. temp. 200 °C / 390 °F.
Reakcijas laiks 0,6 sek.
TMDT 2-41
Kausēta krāsainā metāla mērījumu zonde.
Aprīkota ar turētāju, kuram ir piestiprināts iemērcamais elements kausētu krāsaino metālu temperatūras mērīšanai.
Īpaši izturīga pret koroziju un oksidāciju augstā temperatūrā.
Maks. temp. 1260 °C / 2300 °F
Reakcijas laiks 30,0 sek.
TMDT 2-42
Apkārtējās temperatūras mērījumu zonde.
Paredzēta apkārtējās temperatūras mērīšanai
TMDT 2-43
Virsmas mērījumu zonde darbam smagos apstākļos
Tāda pati kā zonde TMDT 2-30, taču aprīkota ar darbam smagos apstākļos paredzētu uzgali ar silikona pārklājumu
Maks. temp. 300 °C / 570 °F
Reakcijas laiks 3,0 sek.
Pēc pieprasījuma ir pieejamas īpašas zondes.

Tehniskie dati
Zondes tips
K tipa termoelektriskā zonde (NiCr/NiAl), kas atbilst standarta IEC 584 1. klases prasībām
Precizitāte
No 1,5 °C (2,7 °F) līdz 375 °C (707 °F)

0,4% no mērījuma vērtības virs 375 °C (707 °F)
Rokturis
110 mm garš
Kabelis
1000 mm garš spirālveida kabelis (izņemot TMDT 2-31, -38, -39, 41)
Spraudnis
K tipa mazais spraudnis (1260-K)
SKF logo