Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

MCA tausts (Machine Condition Advisor)

Vienkārša iekārtu uzraudzība

SKF MCA tausts CMAS 100-SL
SKF MCA tausts CMAS 100-SL

Tagad gan nepieredzējuši lietotāji, gan iesācēji var viegli, ātri un precīzi pārbaudīt rotējošā aprīkojuma stāvokli visā ražotnē. Ja apkopes darbiniekiem un operatoriem ir pieejams šis izturīgais, ergonomiskais un viegli lietojamais instruments, viņi var laicīgi saņemt brīdinājumu par iespējamām iekārtu problēmām, pirms ir radušies neplānoti darbības traucējumi un ir jāveic dārgi remontdarbi.

Īpašības

  • Ātri un viegli iestatāms un lietojams instruments ar spilgtu displeju, kurā mērījumu vērtības ir labi redzamas gan vājā apgaismojumā, gan tiešā saules gaismā. Ir pieejama arī bezmaksas e-apmācība tiešsaistē.
  • Pateicoties vieglajai, kompaktajai un ergonomiskajai konstrukcijai, SKF MCA vibrotaustu var ērti ievietot jostas somā, kabatā vai instrumentu kastē. Īpaši izturīgajam instrumentam ir IP 54 aizsardzības līmenis lietošanai rūpnieciskā vidē.
  • Brīdinājuma un bīstamā līmeņa indikācija nodrošina uzticamāku diagnostiku.
  • Vibrāciju ātruma, paātrinājuma apliecējas un temperatūras vienlaicīgā mērīšana ļauj ietaupīt laiku.
  • Efektīvais, ekonomiskais un videi draudzīgais lādējamais SKF Machine Condition Advisor darbojas 10 stundas bez papildu uzlādes.
  • Instruments ir piemērots darbam ar standarta 100 mV/gE jūtības akselerometru, kas kā papildus aksesuārs pieejams izmantošanai mērījumiem grūti pieejamās vietās.
  • Iespēja iestatīt angļu, franču, vācu, portugāļu, spāņu vai zviedru valodas.

Vairāki mērījumi ar vienu ierīci SKF MCA tausts nodrošina vispārējā vibro-ātruma rādījumu, kas tiek iegūts, mērot iekārtas vibrāciju signālus un automātiski salīdzinot tos ar ieprogrammētajām ISO noteiktajām robežvērtībām. Ja mērījumu vērtības pārsniedz šīs robežvērtības, tiek parādīts "brīdinājuma" (Alert) vai briesmu(Danger) trauksmes signāls. Vienlaikus tiek veikts arī vibro-paātrinājuma apliecējas mērījums, kura vērtība tiek salīdzināta ar vispāratzītajām gultņu vibrācijas robežvērtībām, lai pārbaudītu atbilstību vai noteiktu iespējamus gultņu bojājumus. SKF MCA tausts nodrošina arī temperatūras mērīšanu, izmantojot infrasarkano staru sensoru, lai identificētu iekārtu karšanas apgabalus.

Precizitāte, pielāgojamība un uzticamība
Veicot mērījumus, SKF MCA taustu paātrinājuma sensora ieejas signāls tiek apstrādāts, lai katrā iekārtas punktā iegūtu divu dažādu mērījumu vērtības — vibrāciju ātruma un paātrinājuma apliecējas vērtības. Tajā pašā laikā ar SKF MCA taustu bezkontakta infrasarkano staru sensoru tiek mērīta virsmas temperatūra mērījuma veikšanas vietā, un displejā tiek parādīti visi trīs mērījumu vienlaikus. Atkarībā no SKF MCA tausta sistēmas iestatījuma priekšējā paneļa LCD ekrānā tiek vienlaikus rādīta šāda informācija:

  • vērtības metriskās vai britu sistēmas mērvienībās;
  • ātrums, kas ir izteikts kā efektīvā vērtība (mm/s) vai atvasinātā maksimālā vērtība (collas/s);
  • temperatūras vērtība grādos pēc Celsija vai Fārenheita;
  • paātrinājuma apliecējas mērījumu vērtības (gE).

SKF MCA tausts CMAS 100-SL

  1. Paātrinājuma apliecēja
  2. Ātrums 
  3. Trauksmes signāla rādījums:
    (A) — brīdinājums vai
    (D) — briesmas 
  4. Iekārtas grupa atbilstoši ISO standartiem 
  5. Izvēles poga 
  6. Pārlūkošanas poga 
  7. Temperatūra 
  8. Mērījuma statuss 
  9. Paātrinājuma apliecējas klase 
  10. Baterijas indikators (enerģijas līmenis 60%)
Informācija par pasūtīšanu
ApzīmējumsCMAS 100-SL
komplektācijā iekļautās sastāvdaļas 
SKF MCA tausts 
Pie jostas stiprināms maks 
Lādētājs, starptautiskiem standartiem atbilstošs līdzstrāvas barošanas avots 
Lietotāja rokasgrāmata 
Kompaktdisks, kurā ir iekļauts tālāk norādītais 
– Lietotāja rokasgrāmata angļu, franču, vācu, portugāļu, spāņu un zviedru valodā PDF failu formātā 
– Saite uz apmācības materiāliem SKF zināšanu centrā 
– SKF MCA tausta mērījuma rezultātu trendu darblapa (Excel fails) 
– SKF vienkāršo stāvokļa uzraudzības instrumentu katalogs angļu valodā PDF faila formātā 
Tehniskie dati
Vibrāciju uztveršana: 
– iekšējais sensors:integrēts pjezoelektriskais paātrinājuma sensors;
– ārējais sensors:var pievienot standarta 100 mV/gE akselerometru.
Temperatūras sensors:iekšējs infrasarkano staru temperatūras sensors.
Mērījumi: 
– vibroātrums:diapazons: no 0,7 līdz 65,0 mm/s (RMS vērtība) (ekvivalentā maksimālās amplitūdas vērtība) atbilstoši standarta ISO 10816-3 prasībām;
 frekvence: no 10 līdz 1000 Hz atbilstoši standarta ISO 2954 prasībām;
– paātrinājuma apliecēja:diapazons: no 0,2 līdz 50,0 gE;
 · frekvence: līdzīga 3. joslas frekvencei (no 500 līdz 10 000 Hz);
– temperatūra:diapazons: no –20 līdz +200 °C;
 infrasarkanā starojuma temperatūras mērījumu precizitāte: 2 °C;
 attālums: mazs uztveršanas attālums, ne tālāk kā 10 cm no mērījuma virsmas.
Darba temperatūras diapazons:lietošanas laikā: no –10 līdz +60 °C;
 uzlādes laikā: no 0 līdz 40 °C.
Uzglabāšanas temperatūra: 
– mazāk nekā vienu mēnesi:no –20 līdz +45 °C;
– vairāk nekā vienu mēnesi, taču mazāk nekā sešus mēnešus:no –20 līdz +35 °C.
Mitrums:95% relatīvā mitruma bez kondensāta.
Korpuss:IP 54.
Apstiprinājumi:CE.
Kritiena tests:2 m.
Svars:125 g.
Izmēri 
– garums:200,0 mm;
– platums:47,0 mm;
– augstums:25,4 mm.
Bateriju darbības laiks:10 stundas bez uzlādes (aptuveni 1000 mērījumi).
– Izmantojot ārējo sensoru:līdz 55% mazāks bateriju darbības laiks.
Atbalstītais ārējais sensors:jebkurš standarta 100 mV/g jutības akselerometrs.
Ārējā sensora barošana:24 V līdzstrāva ar strāvas stiprumu 3,5 mA.
Lādētāja tehniskie dati:universāls maiņstrāvas/līdzstrāvas sienas kontaktligzdas spraudnis;
 ieejas strāva: no 90 līdz 264 V maiņstrāva, no 47 līdz 60 Hz;
 izejas strāva: 5 V stabilizēta līdzstrāva;
 pilnīgas uzlādes laiks: no 3 līdz 4 stundām.
SKF logo