Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Automātisko eļļotāju piederumi

Pilns piederumu klāsts SKF viena punkta automātisko eļļotāju lietošanas iespēju paplašināšanai
Pasūtījuma informācija
Apzīmējums
Apraksts
Saderīgs lietošanai ar:
SavienotājiLAGD
sērija
TLSD
sērija
TLMR
sērija
LAPA 45
45° leņķa savienojums
LAPA 90
90° leņķa savienojums
LAPE 35
35 mm pagarinātājs
LAPE 50
50 mm pagarinātājs
LAPF F1/4
Caurules savienojums ar iekšējo G1/4 vītni
 
LAPF M 1/4
Caurules savienojums ar ārējo G1/4 vītni
 
LAPF M 1/4S
Caurules savienojums ar ārējo G1/4 vītni 6 x 4 mm caurulei
  
LAPF M 1/8
Caurules savienojums ar ārējo G1/8 vītni
 
LAPF M 1/8S>
Caurules savienojums ar ārējo G1/8 vītni 6 x 4 mm caurulei
  
LAPF M 3/8
Caurules savienojums ar ārējo G3/8 vītni
 
LAPG 1/4
Eļļošanas nipelis ar G1/4 vītni
LAPM 2
Y veida savienotājs
LAPN 1/8
Nipelis ar G1/4–G1/8 vītni
LAPN 1/2
Nipelis ar G1/4–G1/2 vītni
LAPN 1/4
Nipelis ar G1/4–G1/4 vītni
LAPN 1/4 UNF
Nipelis ar G1/4–1/4 UNF vītni
LAPN 3/8
Nipelis ar G1/4–G3/8 vītni
LAPN 6
Nipelis ar G1/4–M6 vītni
LAPN 8
Nipelis ar G1/4–M8 vītni
LAPN 8x1
Nipelis ar G1/4–M8x1 vītni
LAPN 10
Nipelis ar G1/4–M10 vītni
LAPN 10x1
Nipelis ar G1/4–M10x1 vītni
LAPN 12
Nipelis ar G1/4–M12 vītni
LAPN 12x1,5
Nipelis ar G1/4–M12x1,5 vītni
Pretvārsti (eļļas lietošanai)   
LAPV 1/4
Pretvārsts ar G1/4 vītni
LAPV 1/8
Pretvārsts ar G1/8 vītni
Sukas (lietošanai ar eļļu)   
LAPB 3x4E1
30 x 40 mm birste
LAPB 3x7E1
30 x 60 mm birste
LAPB 3x10E1
30 x 100 mm birste
LAPB 5-16E1
Pacēlāja birste ar 5–16 mm spraugu
 
Stiprinājumi, aizsargierīces un papildierīces   
LAPC 13Kronšteins
  
LAPC 50
Skava
  
LAPC 63
Skava
  
LAPP 4
Aizsargpamatne
  
LAPP 6
Aizsargvāciņš
  
Lokanās caurules   
LAPT 1000
1000 mm gara 8 x 6 mm lokanā caurule
 
LAPT 1000S
1000 mm gara 6 x 4 mm lokanā caurule
  
LAPT 5000
5000 mm gara 8 x 6 mm lokanā caurule
 
LAPT 5000S
5000 mm gara 6 x 4 mm lokanā caurule
  
Akumulatori   
TLSD 1-BAT
Akumulators
  
TLSD 1-BATC
Litija akumulators
  
SKF logo