Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Elektromehānisks viena punkta automātiskais eļļotājs

TLMR sērijas automātiskais eļļotājs

TLMR sērijas SKF automātiskais eļļotājs — elektromehāniski viena punkta automātiskie eļļotāji
Īpašs stiprinājums atvieglo TLMR sērijas eļļotāja piestiprināšanu virsmai
Īpašs stiprinājums atvieglo TLMR sērijas eļļotāja piestiprināšanu virsmai
Kasetnes var viegli nomainīt.
Kasetnes var viegli nomainīt.
SKF automātiskais eļļotājs ir viena punkta automātiskais eļļotājs, kas ir paredzēts smērvielas padevei vienā eļļošanas punktā. Salīdzinoši augstais 30 bāru darba spiediens nodrošina, ka šis eļļotājs var darboties lielā attālumā, sniedzot optimālus rezultātus grūti aizsniedzamās un bīstamās eļļošanas vietās. Plašais temperatūras diapazons un izturīgā konstrukcija nodrošina, ka TLMR sērijas eļļotājs ir piemērots darbam vidē ar dažādu temperatūras un vibrāciju līmeni.
  • Pildīts ar augstas kvalitātes SKF smērvielām
  • No temperatūras neatkarīgs padeves ātrums
  • Maksimālais izvades spiediens visā padeves periodā ir 30 bāri
  • Pieejami dažādi padeves ātruma iestatījumi
  • Pieejamas divas versijas: TLMR 101. sērija, kas darbināma ar akumulatoru (standarta litija AA veida), un TLMR 201. sērija, kas darbināma ar 12–24 V līdzstrāvu
  • Pieejams ar divu izmēru vienreizlietojamām kasetnēm: 120 ml un 380 ml
  • Viegli uzstādāms un lietojams
  • Augsts aizsardzības līmenis pret ūdeni un putekļiem (IP=67)
  • Plašs piederumu klāsts.

Tipiskie lietošanas veidi
  • Attālas uzstādīšanas iespēja eļļošanai bīstamās un grūti aizsniedzamās vietās.
  • Lietošana situācijās, kad ir nepieciešams liels smērvielas patēriņš
  • Lietošana situācijās, kad darbība rada augstu vibrāciju līmeni
  • Lieliska aizsardzība pret ūdeni un putekļiem (IP=67) nodrošina TLMR sērijas eļļotāja piemērotību lietošanai vispārīgu iekārtu un pārtikas apstrādes iekārtu eļļošanai
  • Izcila veiktspēja augstā temperatūrā nodrošina TLMR sērijas eļļotāju piemērotību lietošanai mašīntelpās un karstu ventilatoru eļļošanai
  • Izcila veiktspēja zemā temperatūrā nodrošina TLMR sērijas eļļotāja piemērotību vēja turbīnu eļļošanai

SKF DialSet programmatūra palīdz aprēķināt pareizo padeves ātrumu.

Lietošanai ar SKF automātisko eļļotāju pieejamo smērvielas kasetņu klāsts

Pasūtījuma informācija

Pilni komplekti
ApzīmējumsTLMR 101/38WA2TLMR 201/38WA2
SūknisTLMR 101TLMR 201
SmērvielaLGWA 2LGWA 2
AprakstsLielai slodzei, īpaši augstam kontaktspiedienam un plašam temperatūras diapazonam paredzēta gultņu smērvielaLielai slodzei, īpaši augstam kontaktspiedienam un plašam temperatūras diapazonam paredzēta gultņu smērviela
IzstrādājumsPilnībā nokomplektēts ar akumulatoru darbināms eļļotājsPilnībā nokomplektēts ar 12–24 V līdzstrāvu darbināms eļļotājs
TLMR 101. sērijas atkārtotas uzpildes komplekti (uzpildes kasetne un akumulators)
SmērvielaAprakstsIzstrādājumsApzīmējums
LGWA 2Lielai slodzei, īpaši augstam kontaktspiedienam un plašam
temperatūras diapazonam paredzēta gultņu smērviela
Uzpildes komplekts: 120 ml
Uzpildes komplekts: 380 ml
LGWA 2/MR120B
LGWA 2/MR380B
LGEV 2Īpaši augstas viskozitātes smērviela ar
cietām daļiņām 

380 ml atkārtotas uzpildes komplekts

LGEV 2/MR380B
LGHB 2Lielas slodzes, augstas temperatūras, augstas
viskozitātes smērviela

Uzpildes komplekts: 380 ml
 
LGHB 2/MR380B
LGHP 2Augstas veiktspējas, augstas temperatūras
gultņu smērviela

Uzpildes komplekts: 380 ml

LGHP 2/MR380B
LGFP 2Ar pārtikas produktiem saderīga smērviela
NSF H1 sertificēta
Uzpildes komplekts: 120 ml
Uzpildes komplekts: 380 ml
LGFP 2/MR120B
LGFP 2/MR380B
LGWM 1Īpaši liela spiediena un zemas temperatūras
gultņu smērviela
380 ml kasetneLGWM 1/MR380B
LGWM 2Lielai slodzei un plašam temperatūras diapazonam paredzēta
gultņu smērviela
Uzpildes komplekts: 380 ml
LGWM 2/MR380B
LGEP 2Īpaši augstam spiedienam paredzēta gultņu smērviela380 ml atkārtotas uzpildes komplektsLGEP 2/MR380B
LGMT 3Universāla rūpniecības un automašīnu nozares smērviela380 ml atkārtotas uzpildes komplektsLGMT 3/MR380B
TLMR 201. sērijas kasetnes
SmērvielaAprakstsIzstrādājumsApzīmējums
LGWA 2Lielai slodzei, īpaši augstam kontaktspiedienam un plašam
temperatūras diapazonam paredzēta gultņu smērviela
120 ml kasetne
380 ml kasetne
LGWA 2/MR120
LGWA 2/MR380
LGEV 2Īpaši augstas viskozitātes smērviela ar
cietām daļiņām 

380 ml kasetne

LGEV 2/MR380
LGHB 2Lielas slodzes, augstas temperatūras, augstas
viskozitātes smērviela

380 ml kasetne
 
LGHB 2/MR380
LGHP 2Augstas veiktspējas, augstas temperatūras
gultņu smērviela

380 ml kasetne

LGHP 2/MR380
LGFP 2Ar pārtikas produktiem saderīga smērviela
NSF H1 sertificēta
120 ml kasetne
380 ml kasetne
LGFP 2/MR120
LGFP 2/MR380
LGWM 1Īpaši liela kontaktspiediena un zemas temperatūras
gultņu smērviela
380 ml kasetneLGWM 1/MR380
LGWM 2Lielai slodzei un plašam temperatūras diapazonam paredzēta
gultņu smērviela
380 ml kasetneLGWM 2/MR380
LGEP 2Īpaši augstam kontaktspiedienam paredzēta gultņu smērviela380 ml kasetneLGEP 2/MR380
LGMT 3Universāla rūpniecības un automašīnu nozares smērviela380 ml kasetneLGMT 3/MR380
TLMR sērijas sūknis
ApzīmējumsApraksts
TLMR 101Ar akumulatoru darbināms eļļotājs
TLMR 201Ar 12–24 V līdzstrāvu darbināms eļļotājs
Tehniskie dati
Smērvielas tvertnes ietilpība120120 ml
 380380 ml
Iztukšošanas laiks Lietotāja pielāgojams: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24 mēneši vai pastāvīga izvade
Mazākais iestatījums1200,16 ml dienā
 3800,5 ml dienā
Lielākais iestatījums1203,9 ml dienā
 38012,5 ml dienā
Izvade 31 ml stundā
Apkārtējās temperatūras diapazons No –25°C līdz 70 °C
Maksimālais darba spiediens 30 bāri (435 psi)
Piedziņas mehānisms Elektromehānisks
Savienojuma vītne Iekšējā G 1/4
Maksimālais padeves kanāla garums Līdz 5 metriem*
LED statusa indikatori Labi (zaļš ik pēc 8 sekundēm)
Gandrīz tukšs (zaļš un sarkans ik pēc 8 sekundēm)
Kļūda (sarkans ik pēc 8 sekundēm)
Aizsardzības klase atbilstoši standartam DIN EN 60529 IP67
Aizsardzības klase atbilstoši standarta DIN 40 050 9. daļai IP 6k9k
TLMR 101. sērijas akumulators 4 AA litija akumulatori
TLMR 201. sērijas barošana 12–24 V līdzstrāva
Izmēri Norādīti lietošanas instrukcijā
Utilizācija  
Rūpnieciskie atkritumi ES kods
Uzpildes tvertnei 15 01 10
Akumulatoram  16 06 05
*Maksimālais padeves kanāla garums ir atkarīgs no apkārtējās temperatūras, smērvielas veida un konkrētā lietošanas veida radītā pretspiediena.
SKF logo