Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Elektromehāniski viena punkta automātiskie eļļotāji

SKF SYSTEM 24

TLSD sērijas SKF SYSTEM 24 viena punkta automātiskais eļļotājs
SKF TLSD sērijas eļļotāji ir piemērotākā izvēle, ja ir nepieciešams vienkāršs un uzticams automātiskais eļļotājs darbam mainīgā temperatūrā vai gadījumos, kad ierīce ir jāuzstāda attāli lietošanas apstākļu dēļ (piemēram, vibrācijas, ierobežotas piekļuves vai bīstamas vides).
  • Uzpildīti ar SKF smērvielām, kas ir īpaši izstrādātas gultņiem.
  • No temperatūras neatkarīgs padeves ātrums.
  • Maksimālais spiediens visā padeves periodā ir 5 bāri.
  • Pieejami dažādi padeves ātruma iestatījumi.
  • Caurspīdīgā tvertne ļauj veikt vizuālu pārbaudi.
  • Sarkanas, dzeltenas un zaļas krāsas LED indikatori norāda eļļotāja statusu.
  • Atkārtotas uzpildes komplektos ir iekļauts akumulators.
  • Ir pieejama īpaša izstrādājuma versija lietošanai aukstos apstākļos.
  • Komplektācijā ir iekļauts balsta atloks ciešākai nostiprināšanai.
  • Piemērots gan tiešai, gan attālai uzstādīšanai.
  • Plašs piederumu klāsts.

Tipiskie lietošanas veidi
  • Kritiski svarīga lietošana situācijās, kad ir nepieciešama īpaša uzticamība un papildu uzraudzība.
  • Lietošana grūti aizsniedzamās un bīstamās vietās.
  • Lietošana situācijās, kad ir nepieciešams liels smērvielas daudzums.


SKF DialSet programmatūra palīdz aprēķināt pareizo padeves ātrumu.

 

SKF SYSTEM 24 TLSD sērija
SKF SYSTEM 24 TLSD sērija
A. Caurspīdīgais vāciņš ļauj viegli vizuāli uzraudzīt eļļošanas iestatījumus.

B. Ierīci var programmēt smērvielas padevei, izmantojot 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 un 12 mēnešu iestatījumu.

C. Vienu un to pašu piedziņas iekārtu var lietot ar abu versiju kasetnēm, vienkārši pārslēdzot slēdzi 125/250 ml.

D. Luksofora krāsu LED indikatori ir redzami no visām pusēm, jo eļļotāja malās ir uzstādīti divi LED indikatori. Tālāk ir norādīta gaismas indikatoru nozīme.
– Zaļš gaismas indikators: eļļotājs darbojas pareizi.
– Dzeltens gaismas indikators: eļļotājs joprojām darbojas, taču drīz būs nepieciešams veikt kādu darbību. Dzeltenais gaismas indikators pilda iepriekšēja brīdinājuma funkciju.
– Sarkans gaismas indikators: eļļotāja darbība ir apturēta.


Iekārta ar 125 ml atkārtotas uzpildes komplektu — 1. att.
Iekārta ar 250 ml atkārtotas uzpildes komplektu — 2. att.


Piezīme. TLSD eļļotājs un SD atkārtotas uzpildes komplekti nav paredzēti piedāvāšanai, pārdošanai vai lietošanai Vācijā, Francijā un Amerikas Savienotajās Valstīs.


Pasūtījuma informācija
Pilnībā komplektētas ierīces


Smērviela
AprakstsPilnībā komplektēta 125 ml ierīcePilnībā komplektēta 250 ml ierīce
LGWA 2
Liela slodze, īpaši augsts kontaktspiediens, plašs temperatūras diapazons
TLSD 125/WA2
TLSD 250/WA2
LGEM 2
Augstas viskozitātes gultņu smērviela ar cietām daļiņām
TLSD 125/EM2
TLSD 250/EM2
LGHB 2
Lielas slodze, augsta temperatūra, augsta viskozitāte
TLSD 125/HB2
TLSD 250/HB2
LGHP 2
Augsta veiktspēja, augsta temperatūra
TLSD 125/HP2
TLSD 250/HP2
LGFP 2
Saderīga ar pārtikas produktiem, NSF H1 sertificēta
TLSD 125/FP2
TLSD 250/FP2
LGWM 2
Liela slodze, plašs temperatūras diapazons
TLSD 125C/WM2*
TLSD 250C/WM2*
Ķēžu eļļa
LHMT 68
Vidējas temperatūras eļļa
TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
LHFP 150
Ar pārtikas produktiem saderīga, NSF H1 apstiprināta eļļa
TLSD 125/HFP15
TLSD 250/HFP15
*Īpaša versija lietošanai zemā temperatūrā

Pasūtījuma informācija
Atkārtotas uzpildes komplekti


Smērviela
Apraksts125 ml atkārtotas uzpildes komplekts
250 ml atkārtotas uzpildes komplekts
LGWA 2Universāla smērviela lietošanai īpaši augsta kontaktspiediena apstākļos
LGWA 2/SD125
LGWA 2/SD250
LGEM 2Liela slodze, lēna griešanās
LGEM 2/SD125
LGEM 2/SD250
LGHB 2Augsta temperatūra, liela slodze, slīdgultņi
LGHB 2/SD125
LGHB 2/SD250
LGHP 2Augstas veiktspējas polikarbamīds
LGHP 2/SD125
LGHP 2/SD250
LGFP 2Pārtikas apstrādes nozare
LGFP 2/SD125
LGFP 2/SD250
LGWM 2Liela slodze, plašs temperatūras diapazons
LGWM 2/SD125C*
LGWM 2/SD250C*
Ķēžu eļļa
LHMT 68Vidējas temperatūras eļļa
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
LHHT 265
Augstas temperatūras eļļa
LHHT 265/SD125
LHHT 265/SD250
LHFP 150Ar pārtikas produktiem saderīga, NSF H1 apstiprināta eļļa
LHFP 150/SD125
LHFP 150/SD250
*Īpaša versija lietošanai zemā temperatūrā


Tehniskie dati
ApzīmējumsTLSD 125 un TLSD 250
Smērvielas tvertnes ietilpība
– TLSD 125
– TLSD 250
125 ml
250 ml
Iztukšošanas laiksLietotāja pielāgojams: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 un 12 mēneši
Mazākais smērvielas padeves ātrums
– TLSD 125
– TLSD 250
0,3 ml dienā
0,7 ml dienā
Lielākais smērvielas padeves ātrums
– TLSD 125
– TLSD 250
4,1 ml dienā
8,3 ml dienā
Apkārtējās temperatūras diapazons
– TLSD 1-BAT
– TLSD 1-BATC
0–50 °C
No –10 līdz +50 °C
Maksimālais darba spiediens5 bāri (75 psi)
Piedziņas mehānismsElektromehānisks
Savienojuma vītneG1/4
Maksimālais padeves kanāla garums
– smērviela
– eļļa
Līdz 3 metriem 1)
Līdz 5 metriem
LED statusa indikatori
– Zaļa gaismas diode (ik pēc 30 sek.)
– Dzeltena gaismas diode (ik pēc 30 sek.)
– Dzeltena gaismas diode (ik pēc 5 sek.)
– Sarkana gaismas diode (ik pēc 5 sek.)
– Sarkana gaismas diode (ik pēc 2 sek.)
Labi
Brīdinājums, zema akumulatora jauda
Brīdinājums, augsts atpakaļspiediens
Brīdinājums, apturēšana sakarā ar kļūdu
Brīdinājums, tukša kasetne
Nokomplektēta eļļotāja aizsardzības klaseIP 65
Akumulators
– TLSD 1-BAT
– TLSD 1-BATC
4,5 V, 2,7 Ah / sārma mangāna
4,5 V, 2,9 Ah / litija-jonu disulfīda
Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra20 °C
Eļļotāja uzglabāšanas laiks3 gadi 2)
(2 gadi smērvielai LGFP 2 un eļļām)
Kopsvars (ar iepakojumu)
– TLSD 125
– TLSD 250
635 g
800 g
1) Maksimālais padeves kanāla garums ir atkarīgs no apkārtējās temperatūras, smērvielas veida un konkrētā lietošanas veida radītā pretspiediena.
2) Maksimālais uzglabāšanas laiks ir 3 gadi no ražošanas datuma, kas ir norādīts tvertnes sānos. Tvertni un akumulatoru var lietot, izmantojot 12 mēnešu iestatījumu pat tad, ja ierīce tiek aktivizēta 3 gadus pēc ražošanas datuma.
SKF logo