Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Ar gāzi darbināmi viena punkta automātiskie eļļotāji

SKF SYSTEM 24

SKF SYSTEM 24 viena punkta automātiskie eļļotāji
Ierīces tiek piegādātas pilnībā sagatavotas lietošanai un pildītas ar visdažādākajām augstas veiktspējas SKF smērvielām. Aktivizēšana bez speciāliem rīkiem un laika iestatīšanas iespēja ļauj viegli un precīzi pielāgot eļļošanas plūsmu.
  • Pielāgojams padeves ātrums eļļošanai no 1 līdz 12 mēnešiem
  • Apturams vai pielāgojams pēc nepieciešamības
  • Iekšējās drošības novērtējums: ATEX apstiprināts lietošanai 0. zonā
  • Caurspīdīgā smērvielas tvertne ļauj vizuāli pārbaudīt padeves ātrumu.
  • Nelielais izmērs ir piemērots uzstādīšanai grūti aizsniedzamās vietās
  • Pieejamas smērvielas un ķēžu eļļas
  • SKF DialSet programmatūra palīdz aprēķināt pareizo padeves ātrumu
  • Plašs piederumu klāsts
LAGD sērijas SKF viena punkta automātiskie eļļotāji
Īpašības
  • Lietošana grūti aizsniedzamās un bīstamās vietās
  • Gultņu korpusu eļļošana
  • Elektromotori
  • Ventilatori un sūkņi
  • Konveijeri
  • Celtņi
  • Ķēdes (eļļa)
  • Pacēlāji un eskalatori (eļļa)

SKF SYSTEM 24 ar gāzi darbināmo viena punkta automātisko eļļotāju klāsts

Pasūtījuma informācija

Pasūtījuma informācija
Smērviela
Apraksts
60 ml ierīce
125 ml ierīce
LGWA 2
Universāla smērviela lietošanai
īpaši augsta kontakspiediena apstākļos
LAGD 60/WA2
LAGD 125/WA2
LGEM 2
Liela slodze,
lēna griešanās
LAGD 60/EM2
LAGD 125/EM2
LGGB 2
Bioloģiski sadalāma

LAGD 125/GB2
LGHB 2
Augsta temperatūra
, liela slodze,
slīdgultņi
LAGD 60/HB2
LAGD 125/HB2
LGHP 2
Augstas veiktspējas
poliurea
LAGD 60/HP2
LAGD 125/HP2
LGFP 2
Pārtikas apstrādes
nozare

LAGD 125/FP2
LGWM 2
Liela slodze, plašs
temperatūras
diapazons

LAGD 125/WM2
Ķēžu eļļa



LHMT 68
Vidējas temperatūras
eļļa
LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
LHHT 265
Augstas temperatūras
eļļa

LAGD 125/HHT26*
LHFP 150
Ar pārtikas produktiem saderīga, NSF
apstiprināta eļļa

LAGD 125/HFP15*
LFFM 80
Ar pārtikas produktiem saderīga, NSF
apstiprināta eļļa

LAGD 125/FFM80*
LFFT 220
Ar pārtikas produktiem saderīga, NSF
apstiprināta eļļa

LAGD 125/FFT22*

Tukšā ierīce ir piemērota
tikai eļļas uzpildīšanai
LAGD 125/FU*

*Ir iekļauts pretvārsts


Tehniskie dati
Apzīmējums
LAGD 60 un LAGD 125
Eļļas tilpums
– LAGD 60
– LAGD 125

60 ml
125 ml
Nominālais iztukšošanas laiks
Regulējams; 1–12 mēneši
Apkārtējās temperatūras diapazons
No –20 līdz +60 °C
Maksimālais darba spiediens
5 bāri (75 psi) (uzsākot darbu)
Piedziņas mehānisms
Gāzes elements, kas ģenerē inertu gāzi
Savienojuma vītne
R1/4
Maksimālais padeves kanāla garums
– smērvielai
– eļļai

300 mm
1500 mm
Drošības apstiprinājums sprādzienbīstamai videi
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1 D Ex ia IIIC T85 °C Da
I M1 Ex ia I Ma
EK tipa pārbaudes sertifikāts
Kema 07ATEX0132 X
Aizsardzības klase
IP 68
Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra
20 °C
Eļļotāja uzglabāšanas laiks
2 gadi
Svars
LAGD 125 apm. 200 g
LAGD 60 apm. 130 g
Komplektā ar smērvielu

Piezīme. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, ar smērvielu LGHP 2 pildītās SKF SYSTEM 24 LAGD ierīces nedrīkst pakļaut apkārtējai temperatūrai, kas pārsniedz 40 °C, un to laika iestatījums nepārsniedz 6 mēnešus.

SKF logo