Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Daudzpunktu automātiskais eļļotājs LAGD 400

Atvieglota smērvielas padeve vairākos eļļošanas punktos

SKF vairāku punktu automātiskais eļļotājs LAGD 400
Lai gultņi darbotos bez problēmām, ir svarīgi nodrošināt to eļļošanu ar pareizu nepieciešamā veida smērvielas daudzumu. Pētījumos ir pierādīts, ka 36% gultņu priekšlaicīgi iziet no ierindas tieši nepareizas eļļošanas dēļ. Šis process var būt laikietilpīgs un dārgs, jo īpaši sistēmās ar daudziem eļļošanas punktiem. Centralizētais automātiskais eļļotājs LAGD 400 ir visvieglāk lietojamais un pieejamākais automātiskais eļļotājs, kas nodrošina smērvielas padevi vairākos eļļošanas punktos. Šī eļļotāja kompaktā konstrukcija un elektroniski kontrolētā preciza padeve padara to par lielisku risinājumu ilgāka gultņu kalpošanas laika un iekārtu darbspējas laika nodrošināšanai.

SKF daudzpunktu automātiskais eļļotājs ir 'dar-pats' tipa eļļošanas sistēma, tāpēc to var viegli uzstādīt bez eļļošanas pakalpojumu uzņēmuma palīdzības un tā lietošanai nav nepieciešama īpaša apmācība. Kad, izmantojot SKF atkārtotas eļļošanas aprēķinu programmu SKF DialSet, ir aprēķināts konkrētajam lietošanas veidam nepieciešamais smērvielas padeves ātrums, ierīce LAGD 400 nodrošina līdz astoņu eļļošanas punktu vienlaicīgu automātisku eļļošanu, nepieļaujot ne pārmērīgu, ne nepietiekamu eļļošanu. Caurspīdīgais kasetnes korpuss ļauj viegli pārbaudīt smērvielas līmeni, bet elektronisks trauksmes signāls brīdina par to, ka smērvielas kasetne ir tukša.
  • Pašapkalpojama centralizētā eļļošanas sistēma
  • Līdz 8 padeves kanāliem
  • Viegli lietojams
  • SKF DialSet programmu vai LubeSelect SKF smērvielām var izmantot, lai aprēķinātu konkrētā laika periodā nepieciešamās smērvielas daudzumu
  • Gari padeves kanāli (maksimālais garums līdz 5 m).
  • Kontroles parametru elektroniska iestatīšana un nolasīšana
  • Bloķētu padeves kanālu un tukšu kasetņu trauksmes signāli
  • Kontrole atbilstoši iekārtas darbībai (t.i., eļļošana tikai tad, kad iekārta darbojas)
  • Piemērotība lietošanai augsta spiediena apstākļos (40 bāri/600 psi)
  • Pārbaudīti un apstiprināti lietošanai ar visām SKF smērvielām
  • Tiek lietoti standarta SKF smērvielu kārtridži (420 ml)
  • Gatavs lietošanai un aprīkots ar visiem piederumiem
Tehniskie dati
Apzīmējums
LAGD 400
Saturs
Eļļotājs ar 8 izvadiem

Caurules, kuru kopējais garums 20 m

Eļļošanas pusei paredzēti ātrie savienotāji

2 Y veida savienotāji

Smērvielas kasetne LGMT 2/0.4
Padeves kanālu skaits
1–8
Maksimālais spiediens
40 bāri (600 psi)
Piemērotās smērvielas
NLGI 1, 2 un 3
Maksimālais padeves kanālu garums
5 m (16 pēdas)
Apkārtējā temperatūra
0–50 °C
Piedziņas mehānisms
Elektromehānisks
Daudzums
0,1–10 cm³/dienā katrā izvadā
apm. 0,6–65 g/nedēļā
Barošana
110–240 V maiņstrāva ar 50–60 Hz vai 24 V līdzstrāva
Trauksmes signāli
Bloķēti padeves kanāli, tukša kasetne (iekšējie un ārējie)
Ārējā kontrole
Kontrole ar ārējo releju
IP nomināls
54. gadā
Eļļošanas caurules
20 m, neilons, 6 x 1,5 mm

Savienojuma vītne
G 1/4
Augstums
510 mm

SKF logo