Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

LAGD 1000. sērijas daudzpunktu automātiskais eļļotājs

Centralizēta eļļošana līdz 20 eļļošanas punktiem

LAGD 1000. sērijas SKF daudzpunktu automātiskais eļļotājs
SKF daudzpunktu automātiskais eļļotājs LAGD 1000 ir uzticama centralizētā eļļošanas sistēma, kas ir piemērota gultņu un iekārtu eļļošanai. Eļļotājs LAGD 1000 nodrošina no 10 līdz 20 eļļošanas punktu eļļošanu, izmantojot augstspiediena sūkni un progresīvo dalītāju. Eļļotājs tiek piegādāts kā lietošanai gatavs komplekts, un tā iepakojumā ir iekļauti visi nepieciešamie piederumi.
  • Piemērots smērvielām no NLGI 000 līdz NLGI 2, un ar to var lietot visdažādāko veidu smērvielas.
  • Izturīga konstrukcija, kurai ir piešķirta IP65 aizsardzības klase, ir piemērota gandrīz jebkurai rūpnieciskajai videi.
  • Caurspīdīgā tvertne ļauj vizuāli uzraudzīt smērvielas līmeni.
  • Progresīvais dalītājs nodrošina vienādu smērvielas daudzuma padevi katrā eļļošanas punktā.
  • 1 litra atkārtoti uzpildāmā smērvielas tvertne ļauj retāk veikt atkārtotu uzpildi.
  • Plašas programmēšanas iespējas nodrošina pielāgojamību lielākajai daļai lietošanas veidu.
  • Tukšas tvertnes trauksmes signāls palīdz mazināt ar eļļošanas pārtraukšanu saistīto risku.
  • Plašais darba temperatūras diapazons palīdz nodrošināt eļļošanu dažādos smagos darba apstākļos visa gada garumā.
  • Darba gājiena kontroles funkcija paziņo operatoram par bloķētiem izvadiem, lai varētu attiecīgi rīkoties.
  • SKF DialSet programmu vai LubeSelect SKF smērvielām var izmantot, lai aprēķinātu konkrētā laika periodā nepieciešamās smērvielas daudzumu.
Pasūtīšanas apzīmējumi
Sprieguma variants
eļļošanas punktu skaits
Apzīmējums
Līdzstrāva: 24 V līdzstrāva10LAGD 1000/DC10
 12LAGD 1000/DC12
14LAGD 1000/DC14
16LAGD 1000/DC16
18LAGD 1000/DC18
20LAGD 1000/DC20
Maiņstrāva: 115–240 V maiņstrāva10LAGD 1000/AC10
12LAGD 1000/AC12
14LAGD 1000/AC14
16LAGD 1000/AC16
18LAGD 1000/AC18
20LAGD 1000/AC20
Tehniskie dati
Apzīmējums
LAGD 1000/DC
Maksimālais darba spiediens
150 bāri (2175 psi)
Pieļaujamā darba temperatūra
No –25 līdz 75 °C
Izvadu skaits
No 10 līdz 20
Maksimālais cauruļu garums
6 m
Caurules
6 x 1,25 mm
Sūkņa elementa izvads
2 cm³/min
Tvertnes ietilpība
1 litrs
Smērvielas
līdz NLGI 2. kategorijai
Plūsmas spiediens < 700 mbar
Svars
3,7 kg
Aizsardzības sistēma
IP65
Elektrosistēmas tehniskie dati

Savienojums ar strāvas avotu
DIN EN 175 301-803, komplektācijā iekļauts spraudnis
Nominālspriegums
24 V līdzstrāva
Strāvas patēriņš
nav piemērojams
Akumulatora veids
nav piemērojams
Attiecīgā veida ieejas strāva 20 °C temperatūrā
0,5 A

Tehniskie dati
Apzīmējums
LAGD 1000/AC
Maksimālais darba spiediens
150 bāri (2175 psi)
Pieļaujamā darba temperatūra
No –25 līdz 60 °C
Izvadu skaits
No 10 līdz 20
Maksimālais cauruļu garums
6 m
Caurules
6 x 1,25 mm
Sūkņa elementa izvads
2 cm³/min
Tvertnes ietilpība
1 litrs
Smērvielas
līdz NLGI 2. kategorijai
Plūsmas spiediens < 700 mbar
Svars
4,8 kg
Aizsardzības sistēma
IP65
Elektrosistēmas tehniskie dati

Savienojums ar strāvas avotu
DIN EN 175 301-803,
komplektācijā iekļauts spraudnis
Nominālspriegums
110–240 V, 50/60 Hz
Strāvas patēriņš
nav piemērojams
Akumulatora veids
nav piemērojams
Attiecīgā veida ieejas strāva 20 °C temperatūrā
1,3 A/110 V
un ar maksimālo darba spiedienu
0,4 A/230 V

SKF logo