Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Bioloģiski sadalāma smērviela

SKF bioloģiski sadalāma gultņu smērviela LGGB 2
SKF LGGB 2 ir bioloģiski sadalāma uz sintētisko esteru eļļas bāzes veidota smērviela ar zemu toksiskumu un litija-kalcija iebiezinātāju. Pateicoties īpašajai formulai, smērviela ir īpaši piemērota gadījumos, kad pastāv vides piesārņošanas risks.
  • Atbilst spēkā esošajiem noteikumiem par toksiskumu un bioloģisko sadalāmību
  • Piemērota tērauda-pret-tēraudu sfēriskiem slīdgultņiem, lodīšu un rullīšu ritgultņiem
  • Piemērota iekārtām, kas tiek iedarbinātas zemā temperatūrā
  • Labas korozijas novēršanas īpašības
  • Piemērota vidējai un lielai slodzei

Tipiskie lietošanas veidi

  • Lauksaimniecības un mežrūpniecības aprīkojums
  • Celtniecības un zemes darbu mašīnām
  • Ieguves un transportēšanas aprīkojums
  • Ūdens attīrīšana un irigācija
  • Slūžas, dambji, tilti
  • Savienojumi, stieņu šarnīrgultņi
Pieejamie iepakojuma izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējums
420 ml kārtridžsLGGB 2/0,4
5 kg bundžaLGGB 2/5
18 kg spainisLGGB 2/18
180 kg mucaLGGB 2/180
LAGD sērija 125 mlLAGD 125/GB2
Tehniskie dati
ApzīmējumsLGGB 2/(iepakojuma izmērs)
DIN 51825 kodsKPE 2K-40
NLGI konsistences klase2
Ziepju veidsLitija/kalcija
KrāsaPelēkbalta
Pamateļļas veidsSintētisks esteris
Darba temperatūras amplitūdaNo -40 līdz +90 °C
(no –40 līdz +195°F)
Kušanas temperatūra DIN ISO 2176>170 °C (>340 °F)
Bāzes eļļas viskozitāte 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
110
13
Penetrācija DIN ISO 2137 
60 gājieni, 10–1 mm
100 000 gājieni, 10–1 mm
265–295
+50 maks. (325 maks.)
Mehāniskā stabilitāte 
Rites stabilitāte, 50 stundas 80 °C temperatūrā, 10–1 mm+70 maks. (350 maks.)
Korozijas aizsardzība 
Emcor:— standarts ISO 110070–0
Ūdensizturība 
DIN 51 807/1, 3 stundas 90 °C temperatūrā0 maks.
Eļļas izdalīšana 
DIN 51 817; 7 dienas pie 40 °C, statiski, %0,3–3
Eļļošanas spēja 
R2F, B tests 120 °C temperatūrāSekmīgi 100 °C (210 °F) temperatūrā
Rullīšu gultņu eļļošanas intervāls 
R0F test L50 intervāls pie 10 000 apgr./min; stundas>300 120 °C temperatūrā (250 °F)
Pretsaķeres īpašības 
Nodiluma rieva DIN 51350/5, 1400 N, mm
4 lodīšu pārbaude, metināšanas slodze DIN 51350/4, N
1,8 maks.
2600 min
* Tipiska vērtība
SKF logo