Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Sausā smērviela

SKF sausā smērviela LDTS 1
SKF sausā smērviela LDTS 1 ir īpaši paredzēta automātiskai plastmasas ķēžu konveijeru (ar līdzenu augšu) eļļošanai dzērienu apstrādes nozarē. Tā ļoti labi pielīp visām apstrādātajām virsmām, un tai ir izcilas īpašības. Smērviela sastāv no sintētiskas eļļas un PTFE cietās smērvielas. LDTS 1 ir NSF* H1** sertificēta izmantošanai apstākļos, kad iespējama nejauša saskare ar pārtikas produktiem.
  • Samazinātas izmaksas, jo nav nepieciešams liels ūdens un šķīstošu smērvielu daudzums
  • Uzlabota drošība, jo ir samazināts darbinieku paslīdēšanas risks
  • Uzlabota iesaiņošanas kvalitāte, samazinot mitrumu
  • Samazināts produktu piesārņošanas risks, jo ir samazināta mikrobu vairošanās
  • Uzlabota konveijeru efektivitāte, samazinot apkopes izmaksas un ar to saistītos dīkstāves gadījumus
  • Samazinātas tīrīšanas izmaksas

Tipiskie lietošanas veidi

  • PET iepakojuma, kartona paku, stikla pudeļu un bundžu uzpildes konveijeri

* NSF: ASV sanitārais dibinājums
** H1: nejauša nonākšana saskarē ar pārtiku


Tehniskie dati
Apzīmējums
LDTS 1/5
Sastāvs
Minerāleļļas, ogļūdeņraži, piedevas, PTFE
Krāsa
Balta
Darba temperatūras diapazons
No –5 līdz +60 °C
Viskozitāte 40 °C temperatūrā
aptuveni 11 mm²/s
Plūstamības punkts
<0 °C
Blīvums, 20 °C
aptuveni 843 kg/m³
Preparāta uzliesmošanas punkts
aptuveni 100 °C
Uzliesmošanas punkts pēc šķīdinātāja izgarošanas
>170 °C
NSF reģistrācija
H1 (reģistrācijas Nr. 139739)
 Pieejamie iepakojumu izmēri
5 l bundža


SKF logo