Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Īpaši liela kontaktspiediena un zemas temperatūras smērviela

SKF īpaši liela spiediena un zemas temperatūras smērviela LGWM 1
SKF LGWM 1 ir zemas konsistences minerāleļļas bāzes smērviela ar litija ziepju iebiezinātāju un piedevām, kas paredzētas īpaši lielam kontaktspiedienam. Tā ir īpaši piemērota tādu gultņu eļļošanai, kas pakļauti gan radiālai, gan aksiālai slodzei.
  • Stabils eļļas slānis zemā temperatūrā līdz –30 °C
  • Laba sūknēšanas spēja zemā temperatūrā
  • Laba aizsardzība pret koroziju
  • Laba ūdens izturība

Tipiskie lietošanas veidi

  • Vēja turbīnu galvenās dzenvārpstas
  • Vītņu transportieri
  • Centralizētas eļļošanas sistēmas
  • Sfērisku rullīšu aksiālgultņu pielietojums
Pieejamie iepakojuma izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējums
420 ml kārtridžsLGWM 1/0,4
5 kg bundžaLGWM 1/5
50 kg mucaLGWM 1/50
180 kg mucaLGWM 1/180
TLMR 101 sērija, uzpilde 380 mlLGWM 1/MR 380
TLMR 201 sērija, 380 ml uzpilde (ar akumulatoru)LGWM 1/MR380B
Tehniskie dati
ApzīmējumsLGWM 1/(iepakojuma izmērs)
DIN 51825 kodsKP1G-30
NLGI konsistences kategorija1
Iebiezinātāja ziepju veidsLitija
KrāsaBrūna
Bāzes eļļas veidsMinerāleļļa
Darba temperatūras amplitūdaNo –30 līdz +110 °C
Kušanas temperatūra DIN ISO 2176>170 °C
Bāzes eļļas viskozitāte 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
200
16
Penetrācija DIN ISO 2137 
60 gājieni, 10–1 mm
100 000 gājieni, 10–1 mm
310-340
+50 maks.
Korozijas aizsardzība 
Emcor:
– standarts ISO 11007
– ūdens izskalošanas pārbaude
0–0
0–0
Ūdensizturība 
DIN 51 807/1, 3 stundas 90 °C temperatūrā1 maks.
  
Eļļas izdalīšana 
DIN 51 817; 7 dienas pie 40 °C, statiski, %8–13
Vara korozija 
DIN 51 811, 110 °C2 maks. 90 °C temperatūrā (>195 °F)
Pretsaķeres īpašības  
Nodiluma rieva DIN 51350/5, 1400 N, mm
4 lodīšu pārbaude, sametināšanas slodze DIN 51350/4, N
1,8 maks.
3200 min*
Fretingkorozija 
ASTM D4170 (mg)5,5*
* Tipiska vērtība
SKF logo