Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Īpaši augstas temperatūras un ekstrēmu darba apstākļu smērviela

SKF īpaši augstas temperatūras un ekstrēmu darba apstākļu smērviela LGET 2
SKF LGEV 2 ir sintētiski fluorinētas eļļas bāzes smērviela ar PTFE iebiezinātājvielu. Tā ir īpaši piemērota izmantošanai ļoti augstā temperatūrā (no 200 °C līdz
260 °C).
  • Ilgs kalpošanas laiks agresīvā vidē, piemēram, kad tuvumā ir viegli reaģējošas vielas, tai skaitā augstas koncentrācijas gāzveida skābeklis un heksāns
  • Lieliska oksidēšanās izturība
  • Laba korozijas izturība
  • Lieliska ūdens un tvaika izturība

Tipiskie lietošanas veidi

  • Ceptuvju aprīkojums (cepeškrāsnis)
  • Cepļu platformu riteņi
  • Kopēšanas iekārtu slodzes veltņi
  • Vafeļu cepšanas iekārtas
  • Tekstilizstrādājumu žāvēšanas iekārtas
  • Plēves nostiepšanas ierīces
  • Elektromotori, kas darbojas īpaši augstā temperatūrā
  • Avārijas/karsta gaisa ventilatori
  • Vakuumsūkņi
Pieejamie iepakojuma izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējums
50 g šļirceLGET 2/0,050
1 kg bundžaLGET 2/1
Tehniskie dati
ApzīmējumsLGET 2/(iepakojuma izmērs)
DIN 51825 kodsKFK2U-40
NLGI konsistences klase2
Iebiezinātāja ziepju veidsPTFE
KrāsaPelēkbalta
Pamateļļas veidsSintētiskā
(fluorinēts poliēteris)
Darba temperatūras amplitūdaNo –40 līdz +260 °C
Kušanas temperatūra DIN ISO 2176>300 °C
Bāzes eļļas viskozitāte 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
400
38
Penetrācija DIN ISO 2137 
60 gājieni, 10–1 mm265–295
Mehāniskā stabilitāte 
Rites stabilitāte, 50 stundas 80 °C temperatūrā, 10–1 mm±30 maks. 130 °C
Korozijas aizsardzība 
Emcor:
— standarts ISO 110071–1
Ūdensizturība 
DIN 51 807/1, 3 stundas 90 °C temperatūrā0 maks.
Eļļas izdalīšana 
DIN 51 817; 7 dienas pie 40 °C, statiski, %13 maks. 30 stundas 200 °C temperatūrā
Vara korozija 
DIN 51 811, 110 °C1
Rullīšu gultņu eļļošanas intervāls 
R0F pārbaudes L50 intervāls pie 10 000 apgr./min; stundas>700, 5600 apgr./min 220 °C temperatūrā
Īpašības augsta spiediena apstākļos 
4 lodīšu pārbaude, sametināšanas slodze, DIN 51350/4, N8000 min
* Tipiska vērtība
SKF logo