Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Pārtikas kategorijas ķēžu eļļas

SKF pārtikas kategorijas ķēžu eļļu klāsts ir īpaši izstrādāts pārtikas un dzērienu ražošanas nozarēm. Šādos apstākļos svarīgi eļļas izvēles faktori ir augsta temperatūra, liels mitrums un zema temperatūra. Viss klāsts ir apstiprināts saskaņā ar NSF, H1, tādēļ ir piemērots izmantošanai pārtikas un dzērienu nozarē.

Liela mitruma pārtikas kategorijas ķēžu eļļa LFFM 80

LFFM 80

Liela mitruma ķēžu eļļa LFFM 80 ir īpaši piemērota ļoti mitrai videi, piemēram, raudzēšanas un makaronu žāvēšanas iekārtām, kā arī apstākļos, kuros var veidoties kondensāts. Šī zemas viskozitātes daļēji sintētiskā eļļa novērš nogulšņu veidošanos uz ķēdēm un nodrošina labu aizsardzību pret nodilumu un koroziju.

Universāla pārtikas kategorijas ķēžu eļļa LHFP 150

LHFP 150

Universāla ķēžu eļļa LHFP 150 ir lieliski piemērota zemā un paaugstinātā temperatūrā, piemēram, konditorejas un dārzeņu apstrādes iekārtās. Formulas pamatā ir sintētiska eļļa; izstrādājums nodrošina labu aizsardzību pret koroziju un nodilumu, kā arī tam ir laba novecošanās un oksidēšanās stabilitāte.

Augstas temperatūras pārtikas kategorijas ķēžu eļļa LFFT 220

LFFT 220

Augstas temperatūras ķēžu eļļu LFFT 220 galvenokārt izmanto cepeškrāsnīm un citām augstai temperatūrai pakļautām iekārtām. Tā nodrošina labu nodiluma aizsardzību, maz izgaro augstā temperatūrā, kā arī sintētiskā formula nodrošina lielisku oksidēšanās noturību.

Piekšrocības
Pareizas eļļas izvēle var sniegt daudz priekšrocību:

  • Visas SKF pārtikas kategorijas ķēžu eļļas nodrošina lielu noturību pret oksidēšanos un novecošanās stabilitāti, kas paildzina ķēdes kalpošanas laiku.
  • Eļļošana ir jāveic retāk, un eļļas patēriņš ir zemāks. Tādējādi tiek samazināts energoresursu patēriņš, uzlabota darba efektivitāte, paildzināts ķēžu kalpošanas laiks un samazinātas apkopes izmaksas.
  • Pārtikas kategorijas ķēžu eļļām nav aromāta un garšas, tās atbilst izplatītiem noteikumiem par nonākšanu saskarē ar pārtikas produktiem, kā arī tās ir ļoti drošas un viegli lietojamas.

Tipiskie lietošanas veidi
Tipiskie lietošanas veidi pārtikas un dzērienu nozarē

  • Konveijeru ķēdes
  • Piedziņas ķēdes
  • Pacēlāju ķēdes

Lēnas darbības ķēdēm parasti izmanto eļļošanu ar birsti, savukārt vidēja ātruma ķēdēm ir nepieciešama eļļas pilināšana. 

Ātras darbības ķēdēm ir nepieciešama eļļošana ar eļļošanas sistēmām, lai nodrošinātu, pastāvīgu eļļošanu.

SKF pārtikas kategorijas ķēžu eļļas ir pieejamas 5 litru bundžās, kā arī pieejamas SKF SYSTEM 24 viena punkta automātisko eļļotāju uzpildei.

Pasūtījuma informācija
Iepakojuma izmēriLFFM 80LHFP 150LFFT 220
Bundža, 5 litriLFFM80/5LHFP150/5LFFT220/5
SKF SYSTEM 24   
LAGD sērija, 125 mlLAGD 125/FFM80*LAGD 125/HFP15*LAGD 125/FFT22*
TLSD sērija, 125 ml TLSD 125/HFP15 
TLSD sērija, 125 ml uzpilde LHFP 150/SD125 
TLSD sērija, 250 ml TLSD 250/HFP15 
TLSD sērija, 250 ml uzpilde LHFP 150/SD250 
 *Ir iekļauts pretvārsts
Tehniskie dati
ApzīmējumsLFFM 80
AprakstsPārtikas kategorijas (NSF H1) eļļa
Īpatsvars0,89
KrāsaBalta
Eļļas veidsPussintētiska (minerālu/estera)
Darba temperatūras amplitūdaNo –30 līdz +120 °C
Bāzes eļļas viskozitāte
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

Aptuveni 80
apm. 10
Uzliesmošanas punkts>200 °C
NSF apstiprinājumsH1 (Nr.: 146767)
Tehniskie dati
ApzīmējumsLHFP 150
AprakstsPārtikas kategorijas (NSF H1) eļļa
Īpatsvars0,85
KrāsaBezkrāsaina
Pamateļļas veidsSintētisks esteris
Darba temperatūras amplitūdaNo –30 līdz +120 °C
Bāzes eļļas viskozitāte
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

ISO VG 150
apm. 19
Uzliesmošanas punkts>200 °C
NSF apstiprinājumsH1 (Nr.: 136858)
Tehniskie dati
ApzīmējumsLFFT 220
AprakstsPārtikas kategorijas (NSF H1) eļļa
Īpatsvars0,95
KrāsaDzeltena
Eļļas veidsSintētisks esteris
Darba temperatūras amplitūdaNo 0 līdz 250 °C
Bāzes eļļas viskozitāte
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

ISO VG 220
apm. 17
Uzliesmošanas punkts>250 °C
NSF apstiprinājumsH1 (Nr.: 146768)
SKF logo