Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Pārtikas kategorijas zobratu/transmisijas eļļas

SKF pārtikas kategorijas smērvielas

SKF pārtikas kategorijas smērvielas LFFG 220 un LFFG 320

SKF LFFH 220 un LFFH 320 ir sintētiska zobratu eļļa, kas piemērota pārtikas nozares iekārtu eļļošanai.

  • Lieliskas īpašības augsta spiediena apstākļos
  • Liels viskozitātes indekss nodrošina minimālas viskozitātes izmaiņas, mainoties temperatūrai
  • Lieliska aizsardzība pret koroziju
  • NSF H1 reģistrēta, Halal un Kosher sertificēta

Lietošanas veidi

  • Slēgti reduktori
  • Iepakojums 
  • Konveijeri
Pieejamie iepakojuma izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējumi
22 litru spainisLFFG 220/22LFFG 320/22
205 litru mucaLFFG 220/205LFFG 320/205
Tehniskie dati
ApzīmējumsLFFG 220/(iepakojuma izmērs)LFFG 320/(iepakojuma izmērs)
IzskatsBāli dzeltenaBāli dzeltena
Eļļas veidsSintētiskaSintētiska
Bāzes eļļas viskozitāte ISO 3104
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
 
220
25
 
320
33,4
Blīvums ISO 12185
15 °C, kg/m3

847
852
Uzliesmošanas temperatūra DIN/EN/ISO 2592 COC276 °C278 °C
Kušanas temperatūra ISO 3016-48 °C-45 °C
FZG pārbaude A/8,3/90, kļūmes slodzes pakāpe, DIN 51354-2>12>12
Viskozitātes indekss, DIN ISO 2909143147
Uzglabāšanas laiks2 gadi2 gadi
NSF reģ. Nr.149597149598
Kosher sertificētaIrIr
Halal sertificētaIrIr
SKF logo