Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Universāla pārtikas kategorijas smērviela NLGI 00

SKF pārtikas kategorijas smērvielas

SKF pārtikas kategorijas smērviela LGFS 00

SKF LGFS 00 ir augstākās kvalitātes sintētiskas bāzes eļļas un alumīnija kompleksa iebiezinātāja smērviela, kas piemērota veģetāru un riekstus nesaturošu pārtikas produktu
ražošanā.

  • LGFS 00 nesatur no dzīvniekiem, ģenētiski modificētiem organismiem vai riekstiem iegūtas dabīgas vielas. 
  • Tā neveicina baktēriju un sēnīšu vairošanos. 
  • NSF H1 reģistrēta, Halal un Kosher sertificēta 


Lietošanas veidi 

Slēgti industriālie reduktori un automātika, centralizētas eļļošanas sistēmas, kas izmantotas, piemēram, šādiem mērķiem: 

  • Iepakojums 
  • griezšanas/formēšanas naži; 
  • Konveijeri

Tehniskie dati
ApzīmējumsLGFS 00/19
NLGI numurs, DIN 5181800
Klasifikācija, DIN 51502GP HC 00 G-40
Klasifikācija, ISO 6743-9L-XEBEB 00
IzskatsBalta, pusšķidra viela
Iebiezinātāja veidsAlumīnija komplekss
Bāzes eļļas veidsSintētiska (PAO)
Darba temperatūras amplitūda
No –45 līdz +100 °C
maksimālā temperatūra līdz 120 °C
Pilēšanas temperatūra ISO 2176>200 °C
Penetrācija ISO 2137
25 °C, 10–1 mm

400–430
Bāzes eļļas viskozitāte ISO 3104
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

220
25
Uzglabāšanas laiks2 gadi
NSF reģ. Nr.149602
Kosher sertificētaIr
Halal sertificētaIr
Pieejamie iepakojumu izmēri19 kg bundža
SKF logo