Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Universāla pārtikas kategorijas smērviela NLGI 2

SKF pārtikas kategorijas smērvielas

Universālā pārtikas kategorijas smērviela SKF LGFP 2

SKF LGFP 2 ir tīra un netoksiska gultņu smērviela, kas veidota uz medicīniskās baltās eļļas bāzes ar alumīnija kompleksa ziepēm.

  • Liela ūdens noturība
  • Lielisks ziedes kalpošanas laiks
  • Lieliska aizsardzība pret koroziju
  • Neitrāla pH vērtība 
  • NSF H1 reģistrācija, Halal un Kosher sertificēta

Lietošanas veidi

  • Cepšanas aprīkojums
  • Pārtikas apstrādes aprīkojums
  • Kasetņu gultņi
  • Ietīšanas iekārtas
  • Konveijeru gultņi
  • Pudeļu uzpildes iekārtas
Pieejamie iepakojuma izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējums
420 ml kārtridžsLGFP 2/0,4
1 kg bundžaLGFP 2/1
18 kg spainisLGFP 2/18
180 kg mucaLGFP 2/180
LAGD sērija, 125 mlLAGD 125/FP2
TLSD sērija, 125 mlTLSD 125/FP2
TLSD sērija, 125 ml uzpildeTLSD 250/FP2
TLSD sērija, 250 mlLGFP 2/SD125
TLSD sērija, 250 ml uzpildeLGFP 2/SD250
TLMR 101 sērija, 120 ml uzpilde (ar akumulatoru)LGFP 2/MR 120B
TLMR 201 sērija, 120 ml uzpildeLGFP 2/MR120
TLMR 101 sērija, 380 ml uzpilde (ar akumulatoru)LGFP 2/MR 380B
TLMR 201 sērija, 380 ml uzpildeLGFP 2/MR380
Tehniskie dati
ApzīmējumsLGFP 2/(iepakojuma izmērs)
DIN 51825 kodsK2G-20
NLGI konsistences klase2
Iebiezinātājs veidsAlumīnija komplekss
KrāsaCaurspīdīga
Bāzes eļļas veidsMedicīniskā baltā eļļa
Darba temperatūras amplitūda No -20 līdz +110 °C
Pilēšanas temperatūra DIN ISO 2176>250 °C
Bāzes eļļas viskozitāte 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
130
7,3
Penetrācija DIN ISO 2137 
60 gājieni, 10–1 mm
100 000 gājieni, 10–1 mm
265–295
+30 maks.
Korozijas aizsardzība 
Emcor: - standarts ISO 110070–0
Ūdensizturība 
DIN 51 807/1, 3 stundas 90 °C temperatūrā1 maks.
Eļļas izdalīšana 
DIN 51 817; 7 dienas pie 40 °C, statiski, %1–5
Rullīšu gultņu eļļošanas spējas 
R0F pārbaudes L50 intervāls pie 10 000 apgr./min; stundas1000 110 °C temperatūra
Īpašības augsta spiediena apstākļos 
4 lodīšu pārbaude, sametināšanas slodze, DIN 51350/4, N1100 min
SKF logo