Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Augstas temperatūras pārtikas kategorijas smērviela

SKF pārtikas kategorijas smērvielas

SKF pārtikas kategorijas smērviela LGFT 2

SKF LGFD 2 ir augstākās kvalitātes sintētiskas bāzes eļļas un neorganiskas biezinātājvielas* smērviela, kas piemērota augstām temperatūrām.

  • Lieliskas īpašības augstā temperatūrā
  • Lieliska ūdens un korozijas izturība
  • Lieliskas lipšanas(noturēšanās) īpašības
  • NSF H1 reģistrēta, Halal un Kosher sertificēta


Lietošanas veidi

Pārtikas nozares iekārtu gultņu, savienojumu, sakabju un slīdgultņu eļļošana.

  • Krāsnis
  • Cits cepšanas aprīkojums


LGFT 2 satur neorganisku biezinātājvielu, tādēļ to nedrīkst jaukt kopā ar smērvielām, kas satur cita veida iebiezinātājus.

Pieejamie iepakojuma izmēri, LGFT 2
Iepakojuma izmērsApzīmējums
420 ml kārtridžsLGFT 2/0,4
19 kg spainisLGFT 2/19
Tehniskie dati
ApzīmējumsLGFT 2/(iepakojuma izmērs)
NLGI numurs, DIN 518182
Klasifikācija, DIN 51502KP HC 2 S-30
Klasifikācija, ISO 6743-9L-XCGEA 2
IzskatsBēša, vienmērīga pasta
Biezinātāja veidsNeorganisks
Bāzes eļļas veidsSintētiska (PAO)
Darba temperatūras amplitūda
No –30 līdz +200 °C
maksimālā temperatūra līdz 220 °C
Pilēšanas temperatūra ISO 2176Nav
Penetrācija ISO 2137
25 °C, 10–1 mm

265–295
Bāzes eļļas viskozitāte ISO 3104
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
200 °C, mm²/s (aprēķināts)

400
40
6
Uzglabāšanas laiks2 gadi
NSF reģ. Nr.149604
Kosher sertificētaIr
Halal sertificētaIr
SKF logo