Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Zemas temperatūras pārtikas kategorijas smērviela

SKF pārtikas kategorijas smērvielas

SKF pārtikas kategorijas smērviela LGFC 1

SKF LGFC 1 ir augstākās kvalitātes sintētiskas bāzes eļļas un alumīnija kompleksa iebiezinātāja smērviela, kas piemērota lietošanai zemā temperatūrā.

  • Lieliskas īpašības zemā temperatūrā
  • Lieliska ūdens un korozijas izturība
  • Lieliskas lipšanas īpašības
  • NSF H1 reģistrēta, Halal un Kosher sertificēta

Lietošanas veidi

Pārtikas nozares iekārtu gultņu, savienojumu, sakabju un slīdgultņu eļļošana.

  • Saldētavas
  • Dzesēšanas iekārtas
Pieejamie iepakojuma izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējums
420 ml kārtridžsLGFC 1/0,4
19 kg spainisLGFC 1/19
Tehniskie dati
ApzīmējumsLGFC 1/(iepakojuma izmērs)
NLGI numurs, DIN 518181
Klasifikācija, DIN 51502K HC 1 E-50
Klasifikācija, ISO 6743-9L-XEBEA 1
IzskatsBāli dzeltena, vienmērīga pasta
Biezinātāja veidsAlumīnija komplekss
Bāzes teļļas veidsSintētiska (PAO)
Darba temperatūras amplitūda
No –50 līdz +100 °C
maksimālā temperatūra līdz 110 °C
Pilēšanas temperatūra ISO 2176>200 °C
Iespiešanās ISO 2137
25 °C, 10–1 mm

310–340
Bāzes eļļas viskozitāte ISO 3104
-30 °C, mm²/s
+40 °C, mm²/s
+100 °C, mm²/s (aprēķināts)

960
20
4,8
Plūsmas spiediens
–25 °C, mbar
–35 °C, mbar

300
475
Uzglabāšanas laiks2 gadi
NSF reģ. Nr.149603
Kosher sertificētaIr
Halal sertificētaIr
SKF logo