Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Universāla rūpniecības un automašīnu nozares NLGI 2 smērviela

SKF universālā rūpniecības un automašīnu nozares gultņu smērviela LGMT 2
SKF LGMT 2 ir uz minerāleļļas bāzes veidota un litija ziepju iebiezinātāja smērviela, kas ieteicamajā darba temperatūras diapazonā nodrošina lielisku termisko stabilitāti. Šī augstākās kvalitātes universālā smērviela ir piemērota plašam lietojuma klāstam rūpniecības un automašīnu nozarē.
  • Lieliska oksidēšanās stabilitāte
  • Laba mehāniskā stabilitāte
  • Lieliskas ūdensizturības un rūsas novēršanas īpašības

Tipiskie lietošanas veidi

  • Lauksaimniecības aprīkojums
  • Automašīnu riteņu gultņi
  • Konveijeri
  • Nelieli elektromotori
  • Rūpnieciskie ventilatori
Pieejamie iepakojuma izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējums
35 g tūbiņaLGMT 2/0,035
200 g tūbiņaLGMT 2/0,2
420 ml kārtridžsLGMT 2/0,4
1 kg bundžaLGMT 2/1
5 kg bundžaLGMT 2/5
18 kg spainisLGMT 2/18
50 kg mucaLGMT 2/50
180 kg mucaLGMT 2/180
Tehniskie dati
ApzīmējumsLGMT 2/(iepakojuma izmērs)
DIN 51825 kodsK2K-30
NLGI konsistences klase2
Ziepju veidsLitija
KrāsaSarkanbrūna
Bāzes eļļas veidsMinerāleļļa
Darba temperatūras amplitūdaNo -30 līdz +120 °C (no –20 līdz +250 °F)
Pilēšanas temperatūra DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Bāzes eļļas viskozitāte

40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
110
11
Penetrācija DIN ISO 2137: 
60 gājieni, 10–¹ mm
100 000 gājieni, 10–¹ mm
265–295
+50 maks. (325 maks.)
Mehāniskā stabilitāte 
Rites stabilitāte, 50 stundas 80 °C temperatūrā, 10–¹ mm
V2F pārbaude
+50 maks.
‘M’
Korozijas aizsardzība 
Emcor:– standarts ISO 11007
– ūdens izskalošanas pārbaude
– sālsūdens pārbaude (100% jūras ūdens)
0–0
0–0
0-1*
Ūdensizturība 
DIN 51 807/1, 3 stundas 90 °C temperatūrā1 maks.
Eļļas izdalīšana 
DIN 51 817; 7 dienas pie 40 °C, statiski, %1–6
Eļļošanas spēja 
R2F, B tets 120 °C temperatūrāSekmīga
Vara korozija 
DIN 51 811, 110 °C2 maks. 110 °C (230 °F)
* Tipiska vērtība
SKF logo