Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

SKF energoefektīvo (E2) lodīšu smērviela

SKF energoefektīvo (E2) lodīšu smērviela, LEGE 2
SKF LEGE 2 smērviela satur pilnībā sintētisku esteru eļļu un unikālu litija ziepju biezinātāju. Šī augstākās kvalitātes, zemas berzes smērviela ir īpaši paredzēta SKF energoefektīvajiem lodīšu gultņiem.
  • Zems berzes griezes moments.
  • Zems jaudas zuduma līmenis.
  • Klusa darbība.
  • Ļoti laba oksidēšanās stabilitāte.
  • Plašs temperatūras diapazons.
Pieejamie iepakojumu izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējums
420 ml kārtridžsLEGE 2/0.4
1 kg bundžaLEGE 2/1
Tehniskie dati
ApzīmējumsLEGE 2/(iepakojuma izmērs)
DIN 51825 kodsK2N-50
NLGI konsistences klase2–3
Iebiezinātājs veidsLitija
KrāsaGaiši brūna
Bāzes eļļas veidsEsteru
Darba temperatūras amplitūdaNo –50 līdz +150 °C
Pilēšanas temperatūra DIN ISO 2176>185 °C
Bāzes eļļas viskozitāte
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

25
4,9
Iespiešanās DIN ISO 2137
60 gājieni, 10–1 mm
100 000 gājieni, 10–1 mm

240–270
330 maks.
Aizsardzība pret koroziju
SKF Emcor standarts ISO 11007
SKF Emcor 0,5% sālsūdens

0–0
0–0
Ūdens izturība
DIN 51 807/1, 3 h 90 °C temperatūrā
0
Vara korozija
ISO 2160 140 °C temperatūrā
1b
Mehāniskā stabilitāte
Rites pretestība 50 stundas 80 °C temperatūrā,
310
Veiktspēja zemā temperatūrā
Griezes moments ASTM D1478-63, mNm
Sākuma griezes moments –40 °C temperatūrā
Darba griezes moments –40 °C temperatūrā
300 maks.
100 maks.
BeQuiet un pārbaudeGN3 min, GN4 1
Rullīšu gultņu eļļošanas intervāls
R0F pārbaudes L50 intervāls pie 10 000 apgr./min; stundas

>1000 150 °C temperatūrā (302 °F)
Pieejamie iepakojumu izmēri420 ml kasetne
1 kg tvertne
SKF logo